??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBBFB - qiu fa
Bill of material
FBBFB8A
code
FBBFB
sbxz
die xing
zhu ti Material
SCS13A(SUS304)
qiu zuo Material
fu shu
zgsyyl
shui
No.
Rc/(PT)
1/4
d
5.0 mm
S
17 mm
L
39 mm
H
27 mm
W
51 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/39
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés