??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBBFA - qiu fa
Bill of material
FBBFA8A
code
FBBFA
sbxz
gang gan
zhu ti Material
SCS13A(SUS304)
qiu zuo Material
fu shu
zgsyyl
shui
No.
Rc/(PT)
1/4
d
5.0 mm
S
17 mm
L
39 mm
H
35 mm
W
65 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/39
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели