??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FBB01_06 - Retaining ring Side mounting type Split type
Bill of material
FBB01-D10
code
type1
Compact cutting type
type
Open type
Material
Surface Preparation
The attachment
D
mm
D tolerance
+0.05/+0.01 mm
B
8 mm
B tolerance
+0.1/-0.1 mm
D1
30 mm
D1 tolerance
+0.1/-0.1 mm
M
M3 mm
d
3.4 mm
R
3.00 mm
W
1.5 mm
X
9.0 mm
Y
5 mm
Z
8.0 mm
M1
M3 mm
H
12.0 mm
H tolerance
+0.2/-0.2 mm
h
5.0 mm
P
8 mm
C
0.6 mm
Website
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей