국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FBB01-D10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A3-Set Collars
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a3/fbb01_06.prj},{NB=FBB01-D10},{CODE=FBB01},{TYPE1=Compact type cutting},{TYPE=Open type},{MAT=S45C},{SUR=black coating},{TH=A hex cylinder head screw},{D=10},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FBB01_06 - Retaining ring Side mounting type Split type
Bill of material
FBB01-D10
code
FBB01
FBB01
type1
Compact cutting type
type
Open type
Material
S45C
S45C
Surface Preparation
black coating
black coating
The attachment
One hexagon socket head cap screws
One hexagon socket head cap screws
D
10
12
15
16
20
25
30
10
12
15
16
20
25
30
mm
D tolerance
+0.05/+0.01
mm
B
8
mm
B tolerance
+0.1/-0.1
mm
D1
30
mm
D1 tolerance
+0.1/-0.1
mm
M
M3
mm
d
3.4
mm
R
3.00
mm
W
1.5
mm
X
9.0
mm
Y
5
mm
Z
8.0
mm
M1
M3
mm
H
12.0
mm
H tolerance
+0.2/-0.2
mm
h
5.0
mm
P
8
mm
C
0.6
mm
Website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성