국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Type 4-5 A 100 1 2 4 12
WITTE
FIXBASE
Powered by
CAD모델 선택
{witte/fix_base/fixbase_sandwich_plate_type4-5_hor.prj},{NB=Type_4-5_A 100 1 2 4 12},{IDNR=Type_4-5_A},{WIDTH=1600.000},{LENGTH=4000.000},{THICKNESS=150.000},{WGRID=25.000},{WITHOUTGRID=25.000},{GRID=100},{WEIGHT=980.000},{INFO=Witte Katalog},{A1=1},{STEELSLEVES=2},{PWSPPS=4},{PWSDIA=12},{CHEMSYMBOLS=ALZn5Mg3Cu},{MATERIAL=EN AW-7022},{ARTICLE=WITTE-FIXBASE ALU SANDWICH PLATE TYPE 4-5},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
FBALSWPL_T4-5 - FIXBASE ALU SANDWICH PLATE Type 4-5
Bill of material
Type_4-5_A 100 1 2 4 12
Identnr
Type_4-5_A
Type_4-5_A
WIDTH
1600.000
1600.000
mm
LENGTH
4000.000
4000.000
mm
THICKNESS
150.000
mm
Thickness of surface plate with grid
25.000
mm
Thickness of surface plate without grid
25.000
mm
GRID
100
mm
WEIGHT
980.000
980.000
kg
INFO
Witte Katalog
With Grid / Without Grid
WITHOUT GRID
WITH GRID
WITHOUT GRID
WITH GRID
With or without Steel Slleeves
WITHOUT STEEL SLEEVES
WITH STEEL SLEEVES
WITHOUT STEEL SLEEVES
WITH STEEL SLEEVES
PPS - PWS SYSTEM
WITHOUT ADAPTER SYSTEM
PPS-SYSTEM-1
PWS-SYSTEM-1
PPS-SYSTEM-2
PPS-SYSTEM-1-90°
PPS-SYSTEM-2-90°
WITHOUT ADAPTER SYSTEM
PPS-SYSTEM-1
PWS-SYSTEM-1
PPS-SYSTEM-2
PPS-SYSTEM-1-90°
PPS-SYSTEM-2-90°
PWSDIA
12.000
20.000
12.000
20.000
mm
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
ARTICLE
WITTE-FIXBASE ALU SANDWICH PLATE TYPE 4-5
SURFACE
C-0 natur eloxiert
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성