??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
FBALSWPL_T2 - FIXBASE ALU SANDWICH PLATE Type 2
Bill of material
Type_2_B 100 1 2 4 12
Identnr
WIDTH
mm
LENGTH
mm
THICKNESS
100.000 mm
Thickness of surface plate with grid
20.000 mm
Thickness of surface plate without grid
10.000 mm
GRID
100 mm
WEIGHT
kg
INFO
Witte Katalog
With Grid / Without Grid
With or without Steel Slleeves
PPS - PWS SYSTEM
PWSDIA
mm
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
ARTICLE
WITTE-FIXBASE ALU SANDWICH PLATE TYPE 2
SURFACE
C-0 natur eloxiert
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей