??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FBA61_66 - fixed collar
Bill of material
FBA61-D10-B10
code
type2
Bilateral cutting type
type1
The separation type
type
Fastening screw locking type
Material
Surface Preparation
The attachment
D
mm
B
mm
D1
30 mm
H
22 mm
M
M4 mm
d
4.5 mm
R
3.75 mm
W
1.5 mm
X
9 mm
Y
5 mm
h
6.4 mm
M1
M4
P
8 mm
C
0.5 mm
website link
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей