??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
FB90 - Förderbänder
Stückliste
11004998 Förderbänder FB90 X
Bestellnummer
11004998
Mass
mm
Wert eingeben für A
Mass
mm
cm
inch
ft
links/rechts
Typ
FB90
Mass
90 mm
Mass
115 mm
Mass
100.5 mm
Mass
38 mm
Mass
147.5 mm
Mass
257 mm
Mass
180 mm
Mass
mm
CTN Huttwil
73089000
CTN Amberg
84799070
Gewicht
0.937 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen