??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
FB30 - Conveyor belt
Bill of material
11004998 Conveyor belt FB30 X
Order number
11004998
Dimension
mm
Введите значение для A
Dimension
mm
cm
inch
ft
left/right
Type
FB30
Dimension
30 mm
Dimension
55 mm
Dimension
70.5 mm
Dimension
38 mm
Dimension
147.5 mm
Dimension
197 mm
Dimension
180 mm
Dimension
mm
CTN Huttwil
73089000
CTN Amberg
84799070
Weight
0.937 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей