카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
1002-06226
Hub City
Obsolete Products
Mounted Bearings
Industrialine
FB200 Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/obsoleteproducts/mounted_b/industrialine_mb/fb200_series/fb280hwah_asmtab.prj},{NB=1002-06226},{PN=1002-06226},{MN=FB280HWAH},{SS=1-7/16 HVAC},{DESCRIPTION=FB280HWAHX1-7/16 HVAC},{IT=Concentric Lock - Wide Inner Race},{BL=Relube},{HM=Ductile Iron},{HS=4-Hole},{PT=Flange Block},{PL=Industrialine HVAC Mounted Ball Bearing},{SS1=1-7/16},{B=4.6875},{BC=5.125},{C=2.575},{D=3.5000},{E=3.625},{H=0.660},{J=0.531},{M=1.250},{S=1.870},{T=1/4-28TPR},{WTL=2.8},{PNH=HSGFB280HWAHX1-7/16},{PNZ=1633011002},{L1=0.81300},{N=1.18100},{PPATH=../parts/fb280hwah_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
FB280HWAH - HVAC Air Handling Bearings - Industrialine Mounted Bearings
Bill of material
1002-06226
Part No.
1002-06226
1002-06226
Model Number
FB280HWAH
Shaft Size
1-7/16 HVAC
1-7/16 HVAC
Description
FB280HWAHX1-7/16 HVAC
FB280HWAHX1-7/16 HVAC
Insert Type
Concentric Lock - Wide Inner Race
Bearing Lubrication
Relube
Housing Material
Ductile Iron
Housing Style
4-Hole
Product Type
Flange Block
Product Line
Industrialine HVAC Mounted Ball Bearing
B
4.6875
4.6875
인치
B.C.
5.125
5.125
인치
C
2.575
2.575
인치
D
3.5000
3.5000
인치
E
3.625
3.625
인치
H
0.660
0.660
인치
J
0.531
0.531
인치
L
1.994
1.994
인치
M
1.250
1.250
인치
S
1.870
1.870
인치
T Zerk
1/4-28TPR
WT.
2.8
2.8
Lbs.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성