카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
1002-02514
Hub City
Obsolete Products
Mounted Bearings
Industrialine
FB200 Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/obsoleteproducts/mounted_b/industrialine_mb/fb200_series/fb260_asmtab.prj},{NB=1002-02514},{PN=1002-02514},{MN=FB260},{SS=1-1/4},{DESCRIPTION=FB260X1-1/4},{IT=Setscrew Lock - Narrow Inner Race},{BL=Relube},{HM=Cast Iron},{HS=2-Hole},{PT=Flange Block},{PL=Industrialine Mounted Ball Bearing},{B=6.140},{C=1.815},{D=3.740},{E=5.127},{H=0.550},{J=0.551},{M=1.340},{N=0.382},{S=1.299},{Z=0.752},{T=1/4-28TPR},{WTL=2.9},{PNH=1300-36054},{PNZ=1633011002},{PPATH=../parts/fb260_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
FB260 - Industrialine Mounted Bearings
Bill of material
1002-02514
Part No.
1002-02514
1002-02514
Model Number
FB260
Shaft Size
1-1/4
1-1/4
Description
FB260X1-1/4
FB260X1-1/4
Insert Type
Setscrew Lock - Narrow Inner Race
Bearing Lubrication
Relube
Housing Material
Cast Iron
Housing Style
2-Hole
Product Type
Flange Block
Product Line
Industrialine Mounted Ball Bearing
B
6.140
6.140
인치
C
1.815
1.815
인치
D
3.740
3.740
인치
E
5.127
5.127
인치
H
0.550
0.550
인치
J
0.551
0.551
인치
L
1.669
1.669
인치
M
1.340
1.340
인치
S
1.299
1.299
인치
T Zerk
1/4-28TPR
WT.
2.9
2.9
Lbs.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성