??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
FB15 - Convoyeur
Nomenclature
11006862 Convoyeur FB15 X
Article No.
11006862
Dimension
mm
Entrez la valeur pour A
Dimension
mm
cm
inch
ft
à gauche/à droite
Type
FB15
Dimension
15 mm
Dimension
29 mm
Dimension
33 mm
Dimension
30 mm
Dimension
99.5 mm
Dimension
83.5 mm
Dimension
222.0 mm
Dimension
mm
Entrez la valeur pour P
Dimension
mm
cm
inch
ft
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Poids
0.327 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés