FAW42-D50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A3-Set Collars
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a3/faw41_51_asmtab.prj},{NB=FAW42-D50},{CODE=FAW42},{TYPE1=Unilateral cutting type},{TYPE=The separation type},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{TH=Two hex cylinder head screw Stainless steel},{D=50},{DGC=+0.05/+0.01},{B=22},{BGC=+0.1/-0.1},{D1=85},{D1GC=+0.1/-0.1},{M=M10},{MPOOL=10},{DD=11.0},{R=9.0},{H=37.0},{HGC=+0.2/-0.2},{M1=M8},{MPOOL1=8},{P=28},{HH=13},{W=3.0},{X=32.0},{Y=16},{C=1.0},{M2=10},{L=35},{D2=16.0},{K=10},{S=8.0},{PDF=Single click to PDF},{PPATH=faw41_51/assem/faw41_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 52
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FAW41_51 - fenlixing
Bill of material
FAW42-D50
code
FAW42
FAW42
type1
Unilateral cutting type
type
The separation type
Material
S45C
S45C
Surface Preparation
electroless nickel plating
electroless nickel plating
The attachment
Two hexagon socket head cap screws (Stainless Steel)
Two hexagon socket head cap screws (Stainless Steel)
D
50
50
mm
D tolerance
+0.05/+0.01
B
22
22
mm
B tolerance
+0.1/-0.1
D1
85
85
mm
D1 tolerance
+0.1/-0.1
M
M10
M10
d
11.0
11.0
mm
R
9.0
9.0
mm
H
37.0
37.0
mm
H tolerance
+0.2/-0.2
M1
M8
M8
P
28
28
mm
h
13
13
mm
W
3.0
3.0
mm
X
32.0
32.0
mm
Y
16
16
mm
C
1.0
1.0
mm
Website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성