??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FAW21_31 - kaikouxing
Bill of material
FAW22-D8
code
type1
Unilateral cutting type
type
Open type
Material
Surface Preparation
The attachment
D
mm
D tolerance
+0.05/+0.01 mm
B
15 mm
B tolerance
+0.1/-0.1 mm
D1
30 mm
D1 tolerance
+0.1/-0.1 mm
M
d
5.5 mm
R
4.5 mm
H
13.0 mm
H tolerance
+0.2/-0.2 mm
M1
M3 mm
P
8 mm
h
7 mm
W
1.5 mm
X
10.0 mm
Y
6 mm
Z
8 mm
C
0.5 mm
Website
Website link
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)