FAVUES10
SRD-FA
SRD-FA
t983
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t983/favues1918-1.prj},{NB=FAVUES10},{CODE=FAVUES},{NO=10},{SW=},{A=45},{C=16},{D=10},{E=8},{F=14},{G=20},{H=4.5},{I=2-Φ4.2},{IX=4.2},{J=Rc1/8},{JX=9.728},{K=10},{L=Rc1/8},{LX=9.728},{M=27},{N=Φ16},{NX=16},{XYQ=R1/8},{NOZZ=1.0},{EXH=27},{VAC=-91.8(690)},{AIR=44},{SUPP=-0.5(5)},{US=compressed air},{SER=0.1~0.6(1.0~6.0)},{OPE=0~60},{GY=NO}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FAVUES - KSJT-ZKFSQ
Bill of material
FAVUES10
CODE
FAVUES
NO.
10
10
switch
n
s
sk
n
s
sk
A
45
45
B
33
33
C
16
16
D
10
10
E
8
8
F
14
14
G
20
20
H
4.5
4.5
I
2-Φ4.2
2-Φ4.2
J
Rc1/8
Rc1/8
K
10
10
L
Rc1/8
Rc1/8
M
27
27
N
Φ16
Φ16
Silencer(Piping Size)
R1/8
R1/8
Nozzle diameter
1.0
1.0
mm
Exhaust volume
27
27
(L/min)
vacuum degree
-91.8(690)
-91.8(690)
kPa(mmHg)
Air consumption
44
44
(L/min)
Supply air pressure
-0.5(5)
MPA(kgf/cm²)
Using fluids
compressed air
Service pressure range
0.1~0.6(1.0~6.0)
kgf/cm²(kPa)
Operating temperature range
0~60
°C
Oil supply
NO
link
https://www.srdfaa.com/category/41
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성