??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FAU51_56 - 固定环 侧安装型 分离型
明细表
FAU51-D8
代码
类型
侧安装型
类型
分离型
材质
表面处理
附件
D
D公差
+0.05/+0.01 mm
B
10 mm
B公差
+0.1/-0.1 mm
H
25 mm
H公差
+0.1/-0.1 mm
M
M4 mm
d
4.5 mm
R
3.75 mm
W
1.5 mm
X
8.0 mm
Y
5 mm
M1
M3 mm
Y1
8 mm
P
8 mm
C
0.5 mm
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型