??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
fas71
明细表
FAS71-L89
CODE
类型
左侧拔插型
类型
紧固型
材质
SUS304
表面处理
镜面抛光
L
mm
防尘
无指定(无防尘)
L1
65.5 mm
L2
30.0 mm
L3
30.0 mm
L4
20 mm
B
55 mm
B1
45 mm
H
29 mm
H1
12.5 mm
H2
14.5 mm
H3
10.0 mm
P
37 mm
P1
17 mm
P2
32 mm
P3
28 mm
参考重量
0.150 kg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型