FAP72-D16-B10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A3-Set Collars
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a3/fap71_76_asmtab.prj},{NB=FAP72-D16-B10},{CODE=FAP72},{TYPE1=The separation type},{TYPE=Double screw locking type},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{TH=Two hexagonal cylindrical head screw(Stainless steel)},{D=16},{DGC=+0.05/+0.01},{B=10},{BGC=+0.1/-0.1},{H=35},{HGC=+0.1/-0.1},{M=M5},{MPOOL=5},{DD=5.5},{R=4.50},{W=1.5},{X=12.0},{Y=6.0},{C=0.5},{M1=M4},{MPOOL1=4},{P1=28},{M2=5},{L2=18},{D2=8.5},{K2=5},{S2=4.0},{PDF=Single click to PDF},{PPATH=fap71_76/assem/fap71_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 93
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FAP71_76 - Fixed ring Separate type Double screw hole locking type
Bill of material
FAP72-D16-B10
code
FAP72
FAP72
type1
The separation type
type
Double screw locking type
Material
S45C
S45C
Surface Preparation
electroless nickel plating
electroless nickel plating
The attachment
Two hexagonal cylindrical head screw(Stainless steel)
Two hexagonal cylindrical head screw(Stainless steel)
D
16
16
mm
D tolerance
+0.05/+0.01
B
10
10
mm
B tolerance
+0.1/-0.1
H
35
35
mm
H tolerance
+0.1/-0.1
M
M5
M5
d
5.5
5.5
mm
R
4.50
4.50
mm
W
1.5
1.5
mm
X
12.0
12.0
mm
Y
6.0
6.0
mm
C
0.5
0.5
mm
M1
M4
M4
P1
28
28
mm
website link
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성