??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FAF41_76 - Retaining ring ??¨¨ opening ??¨¨ double counterbore locking type / three countersunk locking type
Bill of material
FAF46-D6-B8
code
type1
Open the mouth
type
Material
Surface Preparation
The attachment
D
mm
D tolerance
+0.05/+0.01
B
mm
B tolerance
+0.1/-0.1
H
24 mm
H tolerance
+0.1/-0.1
M
M3 mm
d
3.4 mm
R
3.00 mm
W
1.0 mm
X
8 mm
Y
4.0 mm
Z
6.0 mm
P
15 mm
d2
3.5 mm
d1
6.5 mm
t
3.3 mm
C
0.6 mm
Website
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей