카탈로그: SPAX
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
0467000400453
SPAX
Edelstahl
Fassade
Powered by
CAD모델 선택
{spax/edelstahl/edelstahl_fassade/16004.prj},{NB=0467000400453(350)},{IDNR=0467000400453},{DURCHMESSER=4.0},{KOPFDURCHMESSER=6},{LAENGE=45},{GEWINDELAENGE=29},{MPA=},{SKH=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/SKH_013_LOGO_01.JPG},{EUROPAEISCH_TECHNISCHE_BEWERTUNG=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/CE_13_DOP1_LOGO_01.JPG},{MADE_IN_GERMANY=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/MIG_2018_SW.JPG},{LOD=350}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SPAX
Description
Fassadenschraube, Teilgewinde, Linsensenkkopf, T-STAR plus, CUT-Spitze, Edelstahl rostfrei A2 - Fassadenschraube, Teilgewinde, Linsensenkkopf, T-STAR plus, CUT-Spitze, Edelstahl rostfrei A2
Bill of material
0467000400453
IDNR
0467000400453
0467000400453
Detaillierungsgrad
350
300
200
350
300
200
Internationale Produkt ID
4003530184321
4003530184321
BIT
T15
T15
Zylinderkopf
4.0
4.0
mm
Antrieb
T-STAR plus
Kopfdurchmesser
6
6
mm
Länge
45
45
mm
Material
Edelstahl Rostfrei A2
Kopfform
Linsensenkkopf
Oberfläche
Blank
Gewinde
Teilgewinde
Gewindelänge
29
29
mm
Spitze
CUT
Flachsenkkopf
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성