??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FAC41_76 - Fixing ring and set screw locking ??¨¨Double hole type / four hole type
Bill of material
FAC46-D3
code
type1
Fasten the set screw type
type
Material
Surface Preparation
The attachment
D
mm
D tolerance
+0.05/+0.01 mm
B
6 mm
H
18 mm
S
3.4 mm
P.C.D
11 mm
C
0.6 mm
MXL Set screw
M3x3 mm
Website
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей