국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FAC46-D3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A3-Set Collars
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a3/fac41_76.prj},{NB=FAC46-D3},{CODE=FAC46},{TYPE1=Fasten the set screw type},{TYPE=with 2 Holes},{MAT=SUS304},{SUR=-},{TH=2 set screws Stainless steel},{D=3},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FAC41_76 - Fixing ring and set screw locking ??¨¨Double hole type / four hole type
Bill of material
FAC46-D3
code
FAC46
FAC46
type1
Fasten the set screw type
type
with 2 Holes
with 2 Holes
Material
SUS304
SUS304
Surface Preparation
-
-
The attachment
Two set screws (stainless steel)
Two set screws (stainless steel)
D
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
35
40
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
35
40
mm
D tolerance
+0.05/+0.01
mm
B
6
mm
H
18
mm
S
3.4
mm
P.C.D
11
mm
C
0.6
mm
MXL Set screw
M3x3
mm
Website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성