??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FAC41_76 - 固定环·紧定螺钉锁紧·双孔型/四孔型
明细表
FAC46-D3
代码
类型
紧定螺钉锁紧型
类型
材质
表面处理
附件
D
mm
D公差
+0.05/+0.01 mm
B
6 mm
H
18 mm
S
3.4 mm
P.C.D
11 mm
C
0.6 mm
紧定螺钉M*长度
M3x3 mm
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型