??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FAC01_06 - jincouxing
Bill of material
FAC01-D5-B5
code
type1
Fasten the set screw type
type
Compact
Material
Surface Preparation
The attachment
D
mm
D tolerance
+0.05/+0.01 mm
B
mm
B tolerance
+0.1/-0.1 mm
H
11 mm
d
0.0 mm
C
0.3 mm
MXL
M3x3 mm
Website
Website link
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)