FA1-NESJ-C04-0
Amphenol RF
Connectors
FAKRA Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/fakra_connectors/fa1_nesj_c04_0.prj},{NB=FA1-NESJ-C04-0},{PN=FA1-NESJ-C04-0},{IMPEDANCE=50},{FM=6},{TMAX=165},{TMIN=-65},{MC=100},{FAKRAG=1},{SHA256=XG+124UO9Gy5eiwcmERP54h2dz+94re5tO/9DMAyhd0=},{INAME=00226__fa12dnesj2dc042d0},{DESC=RF Connector FAKRA GEN 1 Straight Crimp Jack RG-58 RG-141 Times LMR-195 50 Ohm E Key Code},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=C},{CT=RG-58,RG-141,Times LMR-195,Times LMR-200-LLPL,Belden 7806A,Belden 8219,Belden 8240,Belden 8259,Belden 8262,Belden 9201,Belden 9203,Belden 9310,Belden 9311},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Crimp},{CM=Push-on},{TS=Cable - Crimp},{FAKRAK=E - Leaf Green}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
FA1-NESJ-C04-0
Bill of material
FA1-NESJ-C04-0
Part Number
FA1-NESJ-C04-0
Description
RF Connector FAKRA GEN 1 Straight Crimp Jack RG-58 RG-141 Times LMR-195 50 Ohm E Key Code
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Cable Group
C
Cable Type
RG-58,RG-141,Times LMR-195,Times LMR-200-LLPL,Belden 7806A,Belden 8219,Belden 8240,Belden 8259,Belden 8262,Belden 9201,Belden 9203,Belden 9310,Belden 9311
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
6
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Gold
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Straight
Contact Termionation
Crimp
Coupling Mechanism
Push-on
Mating Cycles
100
Termination Style
Cable - Crimp
FAKRA Generation
1
FAKRA Keycode
E - Leaf Green
Size Category
Subminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성