??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
FA
Bill of material
FA331-10A
Model no.
FA
Series code
Port size
10A: RC3/8
Option
Product Info
Product Info
A
80 mm
B
129 mm
C
20 mm
D
27 mm
E
4-M3 (depth 7) mm
F
24 mm
G
80 mm
H
2.3t mm
Weight
0.07 kg
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD