??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
FA 10.51
Спецификация
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
номер предмета
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
Введите код
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
производитель
WILO SE
Level Of Detail
Краткий текст
Погружной насос для отвода сточных вод без системы охлаждения для длительного режима работы для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии.
Тендерный текст
Обозначение изделия
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
ETIM Class (EC)
EC010733
Тип установки
0
Материал корпуса двигателя
0.6025. EN-GJL-250-3
Qualidade do material da carcaça do motor
EN-GJL-250
Материал корпуса насоса
Cast iron
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
Материал лопастного колеса/насоса
Нержавеющая сталь
Материал лопастного колеса/насоса
GX2CrNiCuN25-6-3-3
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Макс. производительность
0 m³/h
Макс. напор
0 m
Макс. рабочее давление
10.000 bar
Электрич. подключение
Неотсоединяемый
Длина кабеля
20.000 mm
Номин. напряжение
400 V
Количество фаз
3
Частота
60 Hz
Номин. ток
9.400 A
Потребляемая мощность двигателя (P1)
5.400 kW
Выходная мощность двигателя (P2)
4.200 kW
Класс изоляции по IEC
H
Частота вращения
1690.000 1/min
Управление скоростью двигателя
0
Тип управления скоростью
0
Cредняя температура (непрерывная)
3.000 °C
Температура эксплуатации
3.000 °C
Diameter of connection on delivery side
DN 100
Outer pipe diameter connection outlet side
100 mm
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Форма фланца
Screwed connection inner thread
Макс. размер фиксированных частей
100.000 mm
С режущей системой
нет
Режим работы (в непогруженном состоянии)
0
Степень защиты (IP)
IP68
Цикл насоса
нет
Диаметр насоса
373.000 mm
Высота насоса
0 mm
Глубина погружения
20.000 mm
Взрывозащищенный
0
Подходит для сухой установки
нет
Вес
69.000 kg
With protection against dry running
нет
Подходит для фекалий
да
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
Diameter of connection on supply side
DN 100
Outer pipe diameter connection inlet side
100 mm
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Тип конструкции рабочего колеса
Одноканальное рабочее колесо
Тип пускового устройства двигателя
Прямой пуск от сети (DOL)
Тип защиты мотора
3 PTC-140°
Защита электродвигателя
0
Конструкция кабеля
7x1.5 mm²
Конструкция кабеля
0
Тип кабеля
NSSHÖU-J
Тип кабеля
0
Ориентация
Horizontal connection
Присоединение 2
Flange;DN100-PN10-EN1092-2
Угол к первой скважине
22.5 °
Угол к первой скважине
22.5 °
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
24 mm
Наружный диаметр фланца
220 mm
Наружный диаметр фланца
220 mm
Диаметр скважины
19 mm
Диаметр скважины
16 mm
Диаметр уплотняющей кромки
156 mm
Diameter motor
188 mm
Diameter of connection on delivery side
DN 100
Diameter of connection on supply side
DN 100
Outer pipe diameter connection outlet side
100 mm
Outer pipe diameter connection inlet side
100 mm
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
Height to centre connection
115 mm
Диаметр шага
180 mm
Диаметр шага
180 mm
Диаметр насоса
373 mm
Connection length
200 mm
Количество отверстий под болты
8
Количество отверстий под болты
8
Ширина насоса 1 сторона
345 mm
Размеры
0 mm
Ширина насоса 2 сторона
178 mm
Рабочая длина
200 mm
Размеры
137 mm
Размеры
410 mm
Размеры
58 mm
Размеры
114 mm
Размеры
23 mm
Размеры
200 mm
Размеры
215 mm
Размеры
266 mm
Размеры
147 mm
Размеры
20 mm
Размеры
96 mm
Количество кабелей
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей