??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
FA 10.51
Lista de peças
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
Número de item
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
Código do tipo
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Pequeno texto
Bomba submersível para águas residuais sem sistema de refrigeração, para o funcionamento contínuo, para instalação húmida estacionária e portátil.
Texto da proposta
Designação do produto
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
ETIM Class (EC)
EC010733
Tipo de instalação
0
Material da carcaça do motor
0.6025. EN-GJL-250-3
Qualidade do material da carcaça do motor
EN-GJL-250
Material da carcaça da bomba
Cast iron
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
Impulsor material/roda da bomba
Aço inoxidável
Impulsor material/roda da bomba
GX2CrNiCuN25-6-3-3
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Fluxo de descarga máxima
0 m³/h
Altura estática máxima
0 m
Máx. pressão de operação
10.000 bar
Ligação elétrica
Não amovível
Comprimento do cabo
20.000 mm
Tensão nominal
400 V
Número de fases
3
Frequência
60 Hz
Corrente nominal
9.400 A
Potência do motor (P1)
5.400 kW
Potência do motor (P2)
4.200 kW
Classe de isolamento acc. IEC
H
Velocidade de rotação
1690.000 1/min
Controlo de velocidade do motor
0
Tipo de controlo de velocidade
0
Min. temperatura média (contínua)
3.000 °C
Temperatura ambiente
3.000 °C
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 100
Outer pipe diameter connection outlet side
100 mm
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Forma da flange
Screwed connection inner thread
Máx. dimensão de peças fixas
100.000 mm
Com sistema de corte
não
Modo de funcionamento (emerso)
0
Grau de proteção (IP)
IP68
Circuito da bomba
não
Diâmetro da bomba
373.000 mm
Altura da bomba
0 mm
Profundidade de imersão
20.000 mm
Antideflagrante
0
Adequado para instalação a seco
não
Peso
69.000 kg
With protection against dry running
não
Adequado para fezes
sim
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
Diameter of connection on supply side
DN 100
Outer pipe diameter connection inlet side
100 mm
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Tipo de construção do impulsor
Roda de um canal
Tipo de arranque de motor
Direto online (DOL)
Tipo de proteção do motor
3 PTC-140°
Proteção do motor
0
Construção de cabos
7x1.5 mm²
Construção de cabos
0
Tipo de cabo
NSSHÖU-J
Tipo de cabo
0
Orientação
Horizontal connection
Conexão 2
Flange;DN100-PN10-EN1092-2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
22.5 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
22.5 °
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
24 mm
Diâmetro externo da flange
220 mm
Diâmetro externo da flange
220 mm
Diâmetro do furo do parafuso
19 mm
Diâmetro do furo do parafuso
16 mm
Diâmetro do lábio de vedação
156 mm
Diameter motor
188 mm
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 100
Diameter of connection on supply side
DN 100
Outer pipe diameter connection outlet side
100 mm
Outer pipe diameter connection inlet side
100 mm
Espessura do lábio de vedação
3 mm
Height to centre connection
115 mm
Círculo de inclinação
180 mm
Círculo de inclinação
180 mm
Diâmetro da bomba
373 mm
Connection length
200 mm
Número de orifícios dos parafusos
8
Número de orifícios dos parafusos
8
Lado 1 da largura da bomba
345 mm
Dimensões
0 mm
Lado 2 da largura da bomba
178 mm
Duração do trabalho
200 mm
Dimensões
137 mm
Dimensões
410 mm
Dimensões
58 mm
Dimensões
114 mm
Dimensões
23 mm
Dimensões
200 mm
Dimensões
215 mm
Dimensões
266 mm
Dimensões
147 mm
Dimensões
20 mm
Dimensões
96 mm
Número de cabos
1
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD