??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
FA 10.51
Lista materiałowa
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
Numer przedmiotu
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
Wpisz kod
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
Producent
WILO SE
Level Of Detail
Krótki tekst
Pompa zatapialna do ścieków bez systemu chłodzenia, przeznaczona do pracy ciągłej, do stacjonarnego i przenośnego ustawienia mokrego
Tekst przetargu
Nazwa produktu
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
ETIM Class (EC)
EC010733
Rodzaj instalacji
0
Materiał obudowy silnika
0.6025. EN-GJL-250-3
Gatunek materiału obudowy silnika
EN-GJL-250
Materiał korpusu pompy
Cast iron
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
Materiał wirnika
Stal nierdzewna
Materiał wirnika
GX2CrNiCuN25-6-3-3
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
0 m³/h
Maksymalna wysokość podnoszenia
0 m
Maks. ciśnienie robocze
10.000 bar
Podłączenie elektryczne
Nieodłączana
Długość kabla
20.000 mm
Zakres napięcia znamionowego
400 V
Liczba faz
3
Częstotliwość
60 Hz
Prąd znamionowy
9.400 A
Pobór mocy silnika (P1)
5.400 kW
Moc oddawana silnika (P2)
4.200 kW
Klasa izolacji wg IEC
H
Prędkość obrotowa
1690.000 1/min
Regulacja obrotów silnika
0
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
Temperatura medium (ciągła)
3.000 °C
Temperatura otoczenia
3.000 °C
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 100
Średnica przyłącza od strony tłocznej
100 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Kształt końcówki
Screwed connection inner thread
Maks. średnica elementów stałych
100.000 mm
Z rozdrabniaczem
nie
Tryb pracy (wynurzony)
0
Stopień ochrony (IP)
IP68
Wyłącznik pompy
nie
Średnica pompy
373.000 mm
Wysokość pompy
0 mm
Głębokość zanurzenia
20.000 mm
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
Do suchej konfiguracji
nie
Ciężar
69.000 kg
With protection against dry running
nie
Do ścieków fekalnych
tak
Przyłącze od strony zasilającej
Screwed connection inner thread
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 100
Średnica przyłącza od strony zasilającej
100 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Rodzaj konstrukcji wirnika
Wirnik jednokanałowy
Rodzaj układu rozruchowego
Bezpośrednio online (DOL)
Rodzaj ochrony silnika
3 PTC-140°
Zabezpieczenie silnika
0
Budowa kabla
7x1.5 mm²
Budowa kabla
0
Typ przewodu
NSSHÖU-J
Typ przewodu
0
Kierunek
Horizontal connection
Połączenie 2
Flange;DN100-PN10-EN1092-2
Kąty do pierwszego odwiertu
22.5 °
Kąty do pierwszego odwiertu
22.5 °
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
24 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
220 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
220 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
16 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
156 mm
Diameter motor
188 mm
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 100
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 100
Średnica przyłącza od strony tłocznej
100 mm
Średnica przyłącza od strony zasilającej
100 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
Height to centre connection
115 mm
Średnica podziałowa
180 mm
Średnica podziałowa
180 mm
Średnica pompy
373 mm
Długość przyłącza
200 mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8
Szerokość pompy strona 1
345 mm
Wymiary
0 mm
Szerokość pompy strona 2
178 mm
Długość robocza
200 mm
Wymiary
137 mm
Wymiary
410 mm
Wymiary
58 mm
Wymiary
114 mm
Wymiary
23 mm
Wymiary
200 mm
Wymiary
215 mm
Wymiary
266 mm
Wymiary
147 mm
Wymiary
20 mm
Wymiary
96 mm
Liczba kabli
1
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD