??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
FA 10.51
Lista materiale
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
codice articolo
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
digita il codice
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
fabbricante
WILO SE
Level Of Detail
breve testo
Pompa sommergibile per acque cariche senza sistema di raffreddamento per il funzionamento continuo, per il montaggio sommerso, fisso e mobile.
testo tenero
Denominazione del prodotto
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
ETIM Class (EC)
EC010733
Tipo di installazione
0
materiale dell\'alloggiamento motore
0.6025. EN-GJL-250-3
materiali dell\'alloggiamento motore
EN-GJL-250
materiale dell\'involucro della pompa
Cast iron
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
materiale girante
Acciaio inossidabile
materiale girante
GX2CrNiCuN25-6-3-3
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
max. volume di trasporto
0 m³/h
max. altezza di trasporto
0 m
pressione di lavoro massima
10.000 bar
collegamento elettrico
Non rimovibile
Kabellänge
20.000 mm
tensione nominale
400 V
numero di fasi
3
frequenza
60 Hz
Corrente nominale
9.400 A
potenza motrice assorbita (P1)
5.400 kW
potenza di uscita del motore (P2)
4.200 kW
classe di isolamento secondo IEC
H
numero di giri
1690.000 1/min
controllo velocità di giri motore
0
tipo di controllo velocità di giri
0
temperatura media (funzionamento continuato)
3.000 °C
temperatura ambiente
3.000 °C
diametro collegamento lato pressione
DN 100
Diametro di collegamento lato mandata
100 mm
livello di pressione flangia
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
forma della flangia
Screwed connection inner thread
max. dimensione parti fisse
100.000 mm
con utensile da taglio
no
Modo di funzionamento (non sommerso)
0
grado di protezione (IP)
IP68
circuito a pompa
no
diametro pompa
373.000 mm
altezza della pompa
0 mm
profondità di immersione
20.000 mm
antideflagrante
0
adatto per montaggio a secco
no
peso
69.000 kg
With protection against dry running
no
adatto per le feci
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 100
Outer pipe diameter connection inlet side
100 mm
livello di pressione flangia
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Tipo di struttura della girante
Girante monocanale
tipo di avviatore motore
Diretto online (DOL)
esecuzione protezione motore
3 PTC-140°
Salvamotore
0
costruzione del cavo
7x1.5 mm²
costruzione del cavo
0
Tipo di cavo
NSSHÖU-J
Tipo di cavo
0
allineamento
Horizontal connection
collegamento 2
Flange;DN100-PN10-EN1092-2
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
24 mm
diametro esterno flangia
220 mm
diametro esterno flangia
220 mm
diametro foro del bullone
19 mm
diametro foro del bullone
16 mm
Diametro margine di tenuta
156 mm
Diameter motor
188 mm
diametro collegamento lato pressione
DN 100
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 100
Diametro di collegamento lato mandata
100 mm
Outer pipe diameter connection inlet side
100 mm
Spessore margine di tenuta
3 mm
Height to centre connection
115 mm
circuito parziale
180 mm
circuito parziale
180 mm
diametro pompa
373 mm
Connection length
200 mm
numero di fori per viti
8
numero di fori per viti
8
larghezza pompa pagina 1
345 mm
Interasse del collegamento
0 mm
larghezza pompa pagina 2
178 mm
lunghezza di lavoro
200 mm
Dimensioni
137 mm
Dimensioni
410 mm
Dimensioni
58 mm
Dimensioni
114 mm
Dimensioni
23 mm
Dimensioni
200 mm
Dimensioni
215 mm
Dimensioni
266 mm
Dimensioni
147 mm
Dimensioni
20 mm
Dimensioni
96 mm
Numero di cavi
1
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD