??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
FA 10.51
Nomenclature
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
numéro d'article
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
code de type
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
Fabricant
WILO SE
Level Of Detail
texte court
Pompe submersible pour eaux chargées sans système de refroidissement pour fonctionnement continu pour l'installation immergée stationnaire et transportable.
texte d'appel d'offres
Désignation du produit
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
ETIM Class (EC)
EC010733
Type d'installation
0
matériau du boitier moteur
0.6025. EN-GJL-250-3
qualité du matériau du boitier moteur
EN-GJL-250
matériau corps de pompe
Cast iron
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250
matériau de la turbine/roue de pompe
Acier inoxydable
matériau de la turbine/roue de pompe
GX2CrNiCuN25-6-3-3
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
volume refoulé max.
0 m³/h
hauteur d’élévation max.
0 m
pression de travail max.
10.000 bar
raccordement électrique
Non détachable
longueur du câble
20.000 mm
tension assignée
400 V
nombre de phases
3
fréquence
60 Hz
courant nominal
9.400 A
puissance électrique du moteur (P1)
5.400 kW
puissance électrique du moteur (P2)
4.200 kW
classe d’isolation selon IEC
H
régime
1690.000 1/min
moteur à régulation du régime
0
type de réglage de vitesse
0
température moyenne (permanente)
3.000 °C
température ambiante
3.000 °C
diamètre raccordement côté refoulement
DN 100
diamètre raccordement côté refoulement
100 mm
pression nominale de bride
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
forme de la plage
Screwed connection inner thread
dimension max. pièces fixes
100.000 mm
coupant
non
Mode de fonctionnement (non immergé)
0
indice de protection (IP)
IP68
circuit de pompe
non
diamètre pompe
373.000 mm
hauteur pompe
0 mm
profondeur d’immersion
20.000 mm
antidéflagration
0
convient pour montage à sec
non
poids
69.000 kg
With protection against dry running
non
convient pour matières fécales
oui
raccord côté d’alimentation
Screwed connection inner thread
diamètre raccordement côté alimentation
DN 100
diamètre raccordement côté alimentation
100 mm
pression nominale de bride
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Type de construction de la roue
Roue monocanale
type de starter moteur
Direct en ligne (DOL)
finition de la protection du moteur
3 PTC-140°
Protection moteur
0
construction de câbles
7x1.5 mm²
construction de câbles
0
Type de câble
NSSHÖU-J
Type de câble
0
Orientering
Horizontal connection
type raccordement 2
Flange;DN100-PN10-EN1092-2
Angle par rapport à la première sonde
22.5 °
Angle par rapport à la première sonde
22.5 °
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
24 mm
diamètre externe de la bride
220 mm
diamètre externe de la bride
220 mm
diamètre du trou de boulon
19 mm
diamètre du trou de boulon
16 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
156 mm
Diameter motor
188 mm
diamètre raccordement côté refoulement
DN 100
diamètre raccordement côté alimentation
DN 100
diamètre raccordement côté refoulement
100 mm
diamètre raccordement côté alimentation
100 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
Height to centre connection
115 mm
compas à pointe sèche
180 mm
compas à pointe sèche
180 mm
diamètre pompe
373 mm
longueur raccord
200 mm
nombre de trous de vis
8
nombre de trous de vis
8
largeur pompe (k1)
345 mm
Dimensions
0 mm
largeur pompe (k2)
178 mm
durée de travail
200 mm
Dimensions
137 mm
Dimensions
410 mm
Dimensions
58 mm
Dimensions
114 mm
Dimensions
23 mm
Dimensions
200 mm
Dimensions
215 mm
Dimensions
266 mm
Dimensions
147 mm
Dimensions
20 mm
Dimensions
96 mm
Nombre de câbles
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés