??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
FA 10.51
Lista de materiales
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
Número de artículo
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
Código de tipo
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Texto corto
Bomba de motor sumergible de aguas residuales sin sistema de refrigeración para el funcionamiento continuo en instalación sumergida estacionaria y transportable.
Texto tierno
Denominación del producto
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
ETIM Class (EC)
EC010733
Tipo de instalación
0
Material del cárter del motor
0.6025. EN-GJL-250-3
Calidad del material del cárter del motor
EN-GJL-250
Material del cuerpo de la bomba
Cast iron
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250
Material rueda ventilador/bomba
Acero inoxidable
Material rueda ventilador/bomba
GX2CrNiCuN25-6-3-3
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Flujo volumétrico máximo
0 m³/h
Altura máxima de elevación
0 m
Máx. presión de trabajo
10.000 bar
Conexión eléctrica
No desconectable
Longitud de cable
20.000 mm
Tensión nominal
400 V
Número de fases
3
Frecuencia
60 Hz
Corriente nominal
9.400 A
Potencia de motor absorbida (P1)
5.400 kW
Potencia de salida de motor (P2)
4.200 kW
Clase de aislamiento según IEC
H
Número de revoluciones
1690.000 1/min
Regulación de la velocidad del motor
0
Modo de regulación de la velocidad
0
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
3.000 °C
Temperatura ambiente
3.000 °C
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 100
Outer pipe diameter connection outlet side
100 mm
Etapa de presión brida
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Forma de la brida
Screwed connection inner thread
Dimensiones máx. elementos fijos
100.000 mm
Con dispositivo cortador
no
Modo de funcionamiento (en la superficie)
0
Clase de protección (IP)
IP68
Circuito de bombeo
no
Diámetro de la bomba
373.000 mm
Altura de la bomba
0 mm
Profundidad de inmersión
20.000 mm
Protección contra explosiones
0
Adecuado para instalación en seco
no
Peso
69.000 kg
With protection against dry running
no
Adecuado para aguas fecales
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
Diameter of connection on supply side
DN 100
Outer pipe diameter connection inlet side
100 mm
Etapa de presión brida
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Typ av pumphjul/impeller
Rodete monocanal
Tipo de arrancador de motor
Directo online (DOL)
Ejecución de la protección del motor
3 PTC-140°
Protección de motor
0
Construcción del cable
7x1.5 mm²
Construcción del cable
0
Tipo de cable
NSSHÖU-J
Tipo de cable
0
Orientación
Horizontal connection
Conexión 2
Flange;DN100-PN10-EN1092-2
Ángulo de la primera perforación
22.5 °
Ángulo de la primera perforación
22.5 °
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
24 mm
Diámetro exterior de la brida
220 mm
Diámetro exterior de la brida
220 mm
Diámetro agujero para perno
19 mm
Diámetro agujero para perno
16 mm
Diámetro del canto de la junta
156 mm
Diameter motor
188 mm
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 100
Diameter of connection on supply side
DN 100
Outer pipe diameter connection outlet side
100 mm
Outer pipe diameter connection inlet side
100 mm
Grosor del canto de la junta
3 mm
Height to centre connection
115 mm
Círculo graduado
180 mm
Círculo graduado
180 mm
Diámetro de la bomba
373 mm
Connection length
200 mm
Número de agujeros para tornillos
8
Número de agujeros para tornillos
8
Ancho bomba lado 1
345 mm
Dimensiones
0 mm
Ancho bomba lado 2
178 mm
Longitud de trabajo
200 mm
Dimensiones
137 mm
Dimensiones
410 mm
Dimensiones
58 mm
Dimensiones
114 mm
Dimensiones
23 mm
Dimensiones
200 mm
Dimensiones
215 mm
Dimensiones
266 mm
Dimensiones
147 mm
Dimensiones
20 mm
Dimensiones
96 mm
Cantidad de cable
1
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD