??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
FA 10.51
Stückliste
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
Artikelnummer
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
Typenschlüssel
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
Hersteller
WILO SE
Level Of Detail
Kurztext
Abwasser-Tauchmotorpumpe ohne Kühlsystem für den Dauerbetrieb zur stationären und transportablen Nassaufstellung.
Ausschreibungstext
Produktbezeichnung
EMU FA10.51E+T17-4/8KEx
ETIM Class (EC)
EC010733
Aufstellungsart
0
Werkstoff des Motorgehäuses
0.6025. EN-GJL-250-3
Werkstoffgüte des Motorgehäuses
EN-GJL-250
Werkstoff des Pumpengehäuses
Cast iron
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Edelstahl
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
GX2CrNiCuN25-6-3-3
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
Max. Pumpvolumen
0 m³/h
Max. Förderhöhe
0 m
Max. Arbeitsdruck
10.000 bar
Elektrischer Anschluss
Nicht lösbar
Kabellänge
20.000 mm
Bemessungsspannung
400 V
Anzahl der Phasen
3
Frequenz
60 Hz
Nennstrom
9.400 A
Aufgenommene Motorleistung (P1)
5.400 kW
Motorausgangsleistung (P2)
4.200 kW
Isolationsklasse nach IEC
H
Drehzahl
1690.000 1/min
Drehzahlregelung Motor
0
Art der Drehzahlregelung
0
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
3.000 °C
Umgebungstemperatur
3.000 °C
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 100
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
100 mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 10 bar
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
Flanschform
Verschraubung Innengewinde
Max. Partikelgröße
100.000 mm
Mit Schneidwerk
nein
Nennbetriebsart
0
Schutzart (IP)
IP68
Pumpenschaltung
nein
Durchmesser Pumpe
373.000 mm
Pumpenhöhe
0 mm
Eintauchtiefe
20.000 mm
Explosionsgeschützt
0
Geeignet für trockene Aufstellung
nein
Gewicht
69.000 kg
Mit Trockenlaufschutz
nein
Geeignet für Fäkalien
ja
Anschluss Einlassseite
Verschraubung Innengewinde
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 100
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
100 mm
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 10 bar
Anschlussstandard Einlass
-
Art des Laufrads
Einkanallaufrad
Art des Motorstarters
Direkt (DOL)
Ausführung des Motorschutzes
3 PTC-140°
Motorschutz
0
Kabelkonstruktion
7x1.5 mm²
Kabelkonstruktion
0
Kabeltyp
NSSHÖU-J
Kabeltyp
0
Ausrichtung
Horizontal connection
Anschluss Auslassseite
Flange;DN100-PN10-EN1092-2
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
24 mm
Außendurchmesser Flansch
220 mm
Außendurchmesser Flansch
220 mm
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
Durchmesser Bolzenloch
16 mm
Durchmesser Dichtkante
156 mm
Durchmesser Motor
188 mm
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 100
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 100
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
100 mm
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
100 mm
Stärke Dichtkante
3 mm
Höhe bis Mittenanschluss
115 mm
Teilkreis
180 mm
Teilkreis
180 mm
Durchmesser Pumpe
373 mm
Anschlusslänge
200 mm
Anzahl der Schraublöcher
8
Anzahl der Schraublöcher
8
Breite Pumpe Seite 1
345 mm
Mittenabstand Anschluss
0 mm
Breite Pumpe Seite 2
178 mm
Arbeitslänge
200 mm
Abmessungen
137 mm
Abmessungen
410 mm
Abmessungen
58 mm
Abmessungen
114 mm
Abmessungen
23 mm
Durchmesser Pumpengehäuse
200 mm
Abmessungen
215 mm
Abmessungen
266 mm
Abmessungen
147 mm
Abmessungen
20 mm
Abmessungen
96 mm
Anzahl Kabel
1
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen