??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
F9 YC (150/200)
Nomenclature
Atmos TERA-SCH150/200-45/2-L4-YC-EN-S02-V2-IE3
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Fabricant
WILO SE
Level Of Detail
texte court
Axially spilt case pump mounted on a base frame.
texte d'appel d'offres
Pompe centrifuge en ligne non autoamorçante, monocellulaire, avec corps à fente axiale et roue d'aspiration à double face pour installation sur un bâti de base. L'étanchéité entre les deux parties du corps de la pompe est assurée par un joint en papier. L'étanchéité de l'arbre est assurée par une garniture mécanique rincée ou par une boîte de garniture de presse-étoupe refroidie. La livraison s'effectue au choix comme *Groupe complet, composé de la pompe avec accouplement semi-élastique, protecteur d'accouplement et moteur sur un bâti de base commun *Pompe avec accouplement semi-élastique, protection d'accouplement sur un bâti de base *Pompe à bout d'arbre nu, sans bâti de base Utilisation *Captage d'eau brute, surpression collective et transport général dans les centrales électriques, les stations de pompage et les réseaux de distribution d'eau potable municipaux *Eau sanitaire et de refroidissement dans les centrales électriques et l'industrie *Irrigation dans l'agriculture commerciale *Pompage d'eau de chauffage (en Allemagne, conformément à VDI 2035) et de mélanges eau-glycol Particularités/Avantages *Fonctionnement continu fiable pour une distribution efficiente d'eau potable dans de vastes réseaux de distribution d'eau – Produit configurable pour répondre à vos besoins *Réduction des coûts énergétiques grâce à une efficience globale élevée *Procédure d'alignement pompe-moteur simplifiée grâce à un accouplement à grande tolérance (en option) et au dispositif de réglage de la position du moteur *Sécurité de fonctionnement accrue grâce à une nouvelle hydraulique optimisée réduisant les vibrations et le niveau sonore *Réduction du phénomène de cavitation grâce à des performances NPSH optimisées  *Encombrement réduit grâce à un design compact *Disponible également en version Eau potable – Revêtement Ceram-CT en option *Disponible avec un revêtement Ceram-CT en option – Rendement amélioré jusqu'à 3 % *Débit maximal jusqu'à 4500 m³/h
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC004577
matériau corps de pompe
Fonte grise
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250
matériau de la turbine/roue de pompe
matériau de la turbine/roue de pompe
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
volume refoulé max.
0 m³/h
hauteur d’élévation max.
0 m
pression de travail max.
10.0 bar
raccordement électrique
longueur du câble
0 mm
tension assignée
400.000 V
nombre de phases
3.000
fréquence
50 Hz
courant nominal
A
puissance électrique du moteur (P1)
0 kW
puissance électrique du moteur (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
classe d’isolation selon IEC
F
régime
2900.0 1/min
moteur à régulation du régime
0
type de réglage de vitesse
régulé en pas fixes
Communication
None
Bluetooth standardi
non
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
non
Radio standard 5G
non
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
non
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
non
Interface PT100 / PT1000 / PTC
non
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
non
Interface pulse counter
non
contact de commutation hors tension
non
avec interface de communication RS-485
non
avec interface de communication RS-232
non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
non
supporte le protocole KNX
non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
Supporting protocol for CAN/CANOpen
non
Supporting protocol for Modbus TCP
non
Supporting protocol for Modbus RTU
non
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
non
Supporting protocol for BACnet IP
non
Supporting protocol for LON/LONWorks
non
Supporting protocol for LIN Bus
non
température moyenne (permanente)
-10.0 °C
température ambiante
0.0 °C
raccord côté d’alimentation
Bride
diamètre raccordement côté alimentation
DN 250
diamètre raccordement côté alimentation
250 mm
pression nominale de bride
PN 10 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
type raccordement 2
Flange;DN150-PN10-EN1092-2
diamètre raccordement côté refoulement
DN 150
diamètre raccordement côté refoulement
150 mm
pression nominale de bride
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
forme de la plage
Bride
indice de protection (IP)
IP55
refroidissement forcé du moteur
0
hauteur côté d’aspiration
334.0 mm
hauteur bride de refoulement
334.0 mm
longueur centre refoulement/aspiration
240.0 mm
longueur de pompe
mm
longueur dalle de fondation
0 mm
largeur dalle de fondation
706.0 mm
antidéflagration
0
Standard
Standard
Classe d’efficacité du moteur
IE3
sens de rotation
dans le sens des aiguilles d'une montre
type de starter moteur
Direct en ligne (DOL)
finition de la protection du moteur
intégré
hauteur côté d’aspiration
520.0 mm
poids
0.0 kg
Garniture mécanique
Spacer coupling
With spacer
Angle par rapport à la première sonde
15.000 °
Angle par rapport à la première sonde
22.500 °
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
28.000 mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
26.000 mm
diamètre du trou de boulon
23.000 mm
diamètre du trou de boulon
23.000 mm
diamètre externe de la bride
395.000 mm
diamètre externe de la bride
285.000 mm
Dimensions
DN 250
Dimensions
DN 150
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
258 mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
158 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
compas à pointe sèche
350.000 mm
compas à pointe sèche
240.000 mm
nombre de trous de vis
12.000 mm
nombre de trous de vis
8.000
Diamètre de l'arête d'étanchéité
319 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
211 mm
Dimensions
350 mm
Dimensions
260 mm
Dimensions
666.000 mm
Dimensions
706.000 mm
Dimensions
220.000 mm
Dimensions
130.000 mm
Dimensions
130 mm
Dimensions
130 mm
Dimensions
770.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
199 mm
Dimensions
1"
Dimensions
1"
Dimensions
24.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
206.000 mm
Dimensions
18.000 mm
Dimensions
29 mm
Dimensions
mm
Dimensions
710 mm
Dimensions
520.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
334 mm
Dimensions
334 mm
Dimensions
100.000 mm
Dimensions
400.000 mm
Dimensions
214.000 mm
Dimensions
214.000 mm
Dimensions
590 mm
Dimensions
225 mm
Dimensions
275 mm
Dimensions
105 mm
Dimensions
155 mm
Dimensions
mm
Dimensions
20.000 mm
Dimensions
20.000 mm
Dimensions
228.5 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Entraxe
240.000 mm
Dimensions
265.500 mm
Dimensions
344.500 mm
Dimensions
mm
Dimensions
1540.000 mm
Dimensions
300.000 mm
Dimensions
470.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
147.500 mm
Dimensions
147.500 mm
Dimensions
97.500 mm
Dimensions
97.500 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Nombre de perçages
6
Nombre de perçages
4
Dimensions
1"
Dimensions
M8
Dimensions
M8
Dimensions
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés