F64A3-264 (1)
WMBerg
INCH
Gears
Precision Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_spur_gears/b100.prj},{NB=F64A3-264_(1)},{PN=F64A3-264},{LOD=1},{DES=HUBLESS SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B100},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{DP=64},{PA=20},{N=264},{LOD1=1,'Low', 2,'High'},{PD=4.1250},{OD=4.156},{B=0.3748},{FW=1/8},{FW1=0.1250},{MM=0.0208}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 64
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
F64A3 & F64S3 - Precision Spur Gears - 64 Pitch - 3/8" Bore - 1/8" Face - AGMA Quality 10 - Hubless Style - 20° Pressure Angle
Bill of material
F64A3-264_(1)
Product No.
F64A3-264
F64A3-264
Level of Details
Low
High
Low
High
Description
HUBLESS SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
2024T4 Aluminum Anodized
2024T4 Aluminum Anodized
Diametrical Pitch
64
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
264
264
Pitch Diameter
4.1250
4.1250
인치
Outside Diameter
4.156
4.156
인치
Bore
0.3748
인치
Face Width
1/8
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성