카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Triple-Lok Male Stud connector 24-20F5OX-S
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Tube to straight thread UNF
Powered by
CAD모델 선택
{parker/k/06/f5omx.prj},{NB=EO Gerader Einschraubstutzen 24-20F5OX-S},{ERMETO=24-20F5OX-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=35, 38},{OD=1 1/2},{GEWT5=1 5/8-12},{NDMT5=41.2750},{KDAT5=38.7553},{TTYPT5=12UN},{ID=37.470},{RS=3.000},{GEWT=1 7/8-12},{NDMT=47.6250},{KDAT=45.1053},{TTYPT=12UN},{C4=51},{D=33},{DD1=35.080},{BB1=27.500},{BB2=9.800},{D2=28},{L5=64},{LL=49},{WEIGHT=9999.99999},{PN=210},{ZFACTOR=1.800},{ZOOM=1.500},{ERMETO2=24-20F5OX-S}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 100
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
F5OMX Triple-Lok - Male Stud connector
Bill of material
Triple-Lok Male Stud connector 24-20F5OX-S
Order code
24-20F5OX-S
24-20F5OX-S
Add. Info
PDF Link
Material selection
Steel
Steel
Tube O.D.
35, 38
35, 38
mm
Tube O.D.
1 1/2
1 1/2
Zoll
Thread UN/UNF-2A T5
1 5/8-12
1 5/8-12
Thread UN/UNF-2A T
1 7/8-12
1 7/8-12
Width across flats
51
51
mm
Diameter
33
33
mm
Diameter
28
28
mm
Lenght
64
64
mm
Lenght
49
49
mm
Weight
9999.99999
9999.99999
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성