??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 30
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
F34 YC (450/630)
Kusovník
Atmos TERA-SCH450/630-450/6-L4-YC-EN-S02-V2-IE3
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Výrobce
WILO SE
Level Of Detail
Kort text
Axially spilt case pump mounted on a base frame.
Anbudstext
Nesamonasávací, jednostupňové in-line odstředivé čerpadlo s axiálně rozděleným tělesem a oboustranně sajícím oběžným kolem k instalaci na základovém rámu. Těsnění mezi oběma částmi tělesa čerpadla je dosaženo papírovým těsněním. Těsnění hřídele se dosahuje pomocí proplachové mechanické ucpávky nebo chlazeného boxu ucpávky. Dodává se volitelně jako *Kompletní agregát, skládající se z čerpadla s polopružnou spojkou, ochranného krytu spojky a motoru na společném základovém rámu *Čerpadlo s polopružnou spojkou, s ochranným krytem spojky na základovém rámu *Čerpadlo s volným koncem hřídele, bez základového rámu Použití *Odběr surové vody, zvyšování tlaku a všeobecná přeprava do elektráren, vodáren a komunálních sítí pro zásobování pitnou vodou *Zásobování chladicí a užitkovou vodou do elektráren a průmyslových zařízení *Zavlažování v zemědělském podnikání *Doprava topné vody (v Německu dle VDI 2035) a směsí vody s glykolem Speciální údaje/přednosti výrobku *Spolehlivý nepřetržitý provoz pro efektivní zásobování pitnou vodou přes velmi dlouhé potrubí - Přesně přizpůsobitelné Vašim požadavkům *Snížení nákladů na anergie díky vysoké celkové účinnosti *Zjednodušení a zkrácení procesu uspořádání díky tolerantní spojce (volitelné) a zařízení na nastavení motoru *Zvýšená provozní spolehlivost díky hydraulice s klidným chodem s nízkými vibracemi a nízkou hladinou hluku *Snížený kavitační náklon díky optimalizovaným hodnotám negativní výšky sání NPSH  *Prostorově nenáročná díky kompaktní konstrukci *K dostání také v provedení na pitnou vodu - volitelně s nástřikem Ceram CT *K dostání volitelně s nástřikem Ceram CT - pro zvýšení efektivity až o 3 % *Maximální čerpací výkon až 4500 m³/h
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC004577
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
Oběžné kolo
Oběžné kolo
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Max. discharge flow
0 m³/h
Max. dopravní výška
0 m
Max. operating pressure
10.0 bar
Elektrické připojení
0.000
Cable length
0 mm
Dimenzované napětí
400.000 V
Počet fází
3.000
Kmitočet
50 Hz
Jmenovitý proud
A
Příkon motoru (P1)
0 kW
Výkon motoru (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
Izolační třída podle IEC
F
Jmenovité otáčky
980.0 1/min
Regulace otáček motoru
0
Druh regulace otáček
0
Communication
None
Radio standard Bluetooth
žádný
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
žádný
Radio standard 5G
žádný
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
ne
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
ne
Interface PT100 / PT1000 / PTC
ne
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
ne
Interface pulse counter
ne
Potential free switch contact
žádný
With communication interface RS-485
ne
With communication interface RS-232
ne
Supporting protocol for EtherNet/IP
ne
Supporting protocol for KNX
ne
Supporting protocol for PROFIBUS
ne
Supporting protocol for PROFINET IO
ne
Supporting protocol for CAN/CANOpen
ne
Supporting protocol for Modbus TCP
ne
Supporting protocol for Modbus RTU
ne
Supporting protocol for BACnet MS/TP
žádný
Supporting protocol for BACnet IP
žádný
Supporting protocol for LON/LONWorks
žádný
Supporting protocol for LIN Bus
ne
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-10.0 °C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
0.0 °C
Připojení strany přítoku
Příruba
Průměr, připojení přítoku
DN 600
Průměr, připojení přítoku
600 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Připojení 2
Flange;DN450-PN10-EN1092-2
Průměr, připojení vypouštění
DN 450
Průměr, připojení vypouštění
450 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Flange shape
Příruba
Třída krytí (IP)
IP55
Zesílené chlazení motoru
0
Výška strany sání
0.0 mm
Výška výtlačné strany
0.0 mm
Délka středu přípojky výtlaku / přípojky sání
0.0 mm
Délka čerpadla
0.0 mm
Délka základové desky
0 mm
Šířka základové desky
0
Chráněno proti výbuchu
0
Standard
Standard
Energetická třída motoru
IE3
Direction of rotation
Proti směru hodinových ručiček
Druh startéru motoru
0
Provedení ochrany motoru
Height of flap
0.0 mm
Hmotnost
0.0 kg
Mechanická ucpávka
Vyjímatelná spojka
With spacer
Angle to first bolt hole
9.000 °
Angle to first bolt hole
9.000 °
Thickness flange (incl. sealing edge)
36.000 mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
32.000 mm
Diameter bolt hole
31.000 mm
Diameter bolt hole
28.000 mm
Outer diameter of flange
780.000 mm
Outer diameter of flange
615.000 mm
Dimensions
DN 600
Dimensions
DN 450
Outer pipe diameter connection
608 mm
Outer pipe diameter connection
458 mm
Thickness sealing edge
5 mm
Thickness sealing edge
4 mm
Pitch circle
725.000 mm
Pitch circle
565.000 mm
Number of bolt holes
20.000 mm
Number of bolt holes
20.000
Diameter sealing edge
682 mm
Diameter sealing edge
530 mm
Dimensions
840 mm
Dimensions
650 mm
Dimensions
0.000
Dimensions
0.000
Dimensions
445.000 mm
Dimensions
255.000 mm
Dimensions
170 mm
Dimensions
190 mm
Dimensions
0.000
Dimensions
0.000
Dimensions
290 mm
Dimensions
1"
Dimensions
1"
Dimensions
0.000
Dimensions
0.000 mm
Dimensions
0.000 mm
Dimensions
32.000 mm
Dimensions
79 mm
Dimensions
0.000 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.000 mm
Dimensions
0.000 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.000
Dimensions
915.000 mm
Dimensions
420.000 mm
Dimensions
420.000 mm
Dimensions
915 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
139 mm
Dimensions
215 mm
Dimensions
0.000 mm
Dimensions
0.000 mm
Dimensions
0.000 mm
Dimensions
364 mm
Dimensions
0.000 mm
Dimensions
0.000 mm
Port-to-port length
0.000 mm
Dimensions
704.500 mm
Dimensions
867.000 mm
Dimensions
0.000 mm
Dimensions
0.000
Dimensions
0.000
Dimensions
0.000
Dimensions
0.000 mm
Dimensions
305.000 mm
Dimensions
305.000 mm
Dimensions
220.000 mm
Dimensions
220.000 mm
Dimensions
0.000 mm
Dimensions
220.000 mm
Dimensions
0
Dimensions
0.000 mm
Dimensions
0.000 mm
Number of drilled holes
0
Number of drilled holes
4
Dimensions
1"
Dimensions
M8
Dimensions
M8
Dimensions
0.000 mm
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model