F32U6-64 (2)
WMBerg
INCH
Gears
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/spur_gears/b95.prj},{NB=F32U6-64_(2)},{PN=F32U6-64},{LOD=2},{DES=HUBLESS SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B95},{MAT=polyurethane},{DP=32},{PA=20},{N=64},{LOD1=2,'High'},{PD=2.0000},{OD=2.062},{B=0.3748},{FW=1/4},{FW1=0.2500},{MM=0.0395}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
F32U6 - Spur Gears - 32 Pitch - 3/8" Bore - 1/4" Face - AGMA Quality 8 - Flat Hubless Style - Non-Metallic Gears - 20° Pressure Angle
Bill of material
F32U6-64_(2)
Product No.
F32U6-64
F32U6-64
Level of Details
High
High
Description
HUBLESS SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
polyurethane
Diametrical Pitch
32
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
64
64
Pitch Diameter
2.0000
2.0000
인치
Outside Diameter
2.062
2.062
인치
Bore
0.3748
인치
Face Width
1/4
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성