F32U3-40
WMBerg
INCH
Gears
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/spur_gears/b97.prj},{NB=F32U3-40},{PN=F32U3-40},{DES=HUBLESS SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B97},{MAT=polyurethane},{DP=32},{PA=20},{N=40},{PD=1.2500},{OD=1.312},{B=0.3748},{FW=1/8},{FW1=0.1250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
F32U3 - Spur Gears - 32 Pitch - 3/8" Bore - 1/8" Face - AGMA Quality 8 - Hubless Style - Non-Metallic Gears - 20° Pressure Angle
Bill of material
F32U3-40
Product No.
F32U3-40
F32U3-40
Description
HUBLESS SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
polyurethane
Diametrical Pitch
32
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
40
40
Pitch Diameter
1.2500
1.2500
인치
Outside Diameter
1.312
1.312
인치
Bore
0.3748
인치
Face Width
1/8
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성