F32S6-128 (1)
WMBerg
INCH
Gears
Precision Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_spur_gears/b94.prj},{NB=F32S6-128_(1)},{PN=F32S6-128},{LOD=1},{DES=HUBLESS SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B94},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=32},{PA=20},{N=128},{LOD1=1,'Low', 2,'High'},{PD=4.0000},{OD=4.062},{B=0.3748},{FW=1/4},{FW1=0.2500},{MM=0.0395}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
F32A6 & F32S6 - Precision Spur Gears - 32 Pitch - 3/8" Bore - 1/4" Face - AGMA Quality 10 - Flat Hubless Style - 20° Pressure Angle
Bill of material
F32S6-128_(1)
Product No.
F32S6-128
F32S6-128
Level of Details
Low
High
Low
High
Description
HUBLESS SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
303 Stainless Steel
303 Stainless Steel
Diametrical Pitch
32
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
128
128
Pitch Diameter
4.0000
4.0000
인치
Outside Diameter
4.062
4.062
인치
Bore
0.3748
인치
Face Width
1/4
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성