??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 30
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
F31 YA (400/490)
Lista materiałowa
Atmos TERA-SCH400/490-400/4-L4-YA-EN-S02-V2-IE3
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Producent
WILO SE
Level Of Detail
Krótki tekst
Axially spilt case pump mounted on a base frame.
Tekst przetargu
Jednostopniowa pompa wirowa inline bez funkcji samozasysającej z osiowo dzieloną obudową i dwustronnie ssącym wirnikiem do montażu na ramie głównej. Uszczelnienie między kołnierzami obydwu części korpusu pompy zapewnia uszczelka papierowa. Uszczelnienie wału zapewnia płukane uszczelnienie mechaniczne lub chłodzone uszczelnienie dławnicowe. Produkt dostarczany jest w jednym z wariantów do wyboru *Kompletne urządzenie, złożone z pompy ze sprzęgłem półelastycznym, osłoną sprzęgła i silnikiem na wspólnej ramie głównej *Pompa ze sprzęgłem półelastycznym, osłoną sprzęgła na ramie głównej *Pompa z wolnym końcem wału, bez ramy głównej Zastosowanie *Pobór wody nieuzdatnionej, podwyższanie ciśnienia i ogólny transport w elektrowniach, wodociągach i komunalnych sieciach zaopatrzenia w wodę użytkową *Zasilanie w wodę przemysłową i chłodzącą w elektrowniach i urządzeniach przemysłowych *Nawadnianie w komercyjnej gospodarce rolnej *Tłoczenie wody grzewczej (w Niemczech według VDI 2035) oraz mieszanin wody z glikolem Cechy szczególne/zalety produktu *Niezawodna, ciągła praca w celu zapewnienia efektywnego zaopatrzenia w wodę użytkową poprzez rozległe sieci rurociągów - precyzyjnie dostosowana do indywidualnych wymagań *Redukcja kosztów energii poprzez wysoką sprawność ogólną *Uproszczenie i skrócenie procesu osiowania dzięki zastosowaniu tolerancyjnego sprzęgła (opcja) i urządzenia do regulacji silnika *Zwiększona niezawodność pracy dzięki płynnie pracującej hydraulice o niskich wibracjach i niskim poziomie natężenia hałasu *Zmniejszona tendencja do kawitacji dzięki zoptymalizowanym wartościom NPSH  *Mniejsze zapotrzebowanie na miejsce dzięki kompaktowej konstrukcji *Dostępna również w wersji z wodą użytkową – opcjonalnie z powłoką Ceram-CT *Opcjonalnie dostępny z powłoką Ceram-CT – dla zwiększenia wydajności do 3% *Maksymalny przepływ do 4500 m³/h
Nazwa produktu
ETIM Class (EC)
EC004577
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
Materiał wirnika
Materiał wirnika
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
0 m³/h
Maksymalna wysokość podnoszenia
0 m
Maks. ciśnienie robocze
10.0 bar
Podłączenie elektryczne
Długość kabla
0 mm
Zakres napięcia znamionowego
400.000 V
Liczba faz
3.000
Częstotliwość
50 Hz
Prąd znamionowy
A
Pobór mocy silnika (P1)
0 kW
Moc oddawana silnika (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
Klasa izolacji wg IEC
F
Prędkość obrotowa
1450.0 1/min
Regulacja obrotów silnika
0
Sposób regulacji prędkości obrotowej
Communication
None
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
nie
Radio standard 5G
nie
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
nie
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
nie
Interface PT100 / PT1000 / PTC
nie
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
nie
Interface pulse counter
nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
nie
Obsługa protokołu KNX
nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
nie
Supporting protocol for CAN/CANOpen
nie
Supporting protocol for Modbus TCP
nie
Supporting protocol for Modbus RTU
nie
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nie
Supporting protocol for BACnet IP
nie
Supporting protocol for LON/LONWorks
nie
Supporting protocol for LIN Bus
nie
Temperatura medium (ciągła)
-10.0 °C
Temperatura otoczenia
0.0 °C
Przyłącze od strony zasilającej
Kołnierz
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 500
Średnica przyłącza od strony zasilającej
500 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Połączenie 2
Flange;DN400-PN10-EN1092-2
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 400
Średnica przyłącza od strony tłocznej
400 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Kształt końcówki
Kołnierz
Stopień ochrony (IP)
IP55
Wymuszone chłodzenia silnika
0
Wysokość części zasysającej
0.0 mm
Wysokość części tłoczącej
0.0 mm
Odległość między osiami przyłącza ssawnego/tłocznego
0.0 mm
Długość pompy
0.0 mm
Długość podstawy
0 mm
Szerokość podstawy
0
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
Standard
Standard
Klasa sprawności energetycznej silnika
IE3
Kierunek obrotów
Rodzaj układu rozruchowego
Rodzaj ochrony silnika
Wysokość części zasysającej
0.0 mm
Ciężar
0.0 kg
Uszczelnienie mechaniczne
Spacer coupling
With spacer
Kąty do pierwszego odwiertu
9.000 °
Kąty do pierwszego odwiertu
11.250 °
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
34.000 mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
32.000 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
26.500 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
24.500 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
670.000 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
565.000 mm
Wymiary
DN 500
Wymiary
DN 400
Średnica zewnętrzna rury połączenia
508 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia
408 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
4 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
4 mm
Średnica podziałowa
620.000 mm
Średnica podziałowa
515.000 mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
20.000 mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
16.000
Średnica krawędzi uszczelniającej
582 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
480 mm
Wymiary
720 mm
Wymiary
500 mm
Wymiary
0.000
Wymiary
0.000
Wymiary
365.000 mm
Wymiary
175.000 mm
Wymiary
130 mm
Wymiary
125 mm
Wymiary
0.000
Wymiary
0.000
Wymiary
290 mm
Wymiary
1"
Wymiary
1"
Wymiary
0.000
Wymiary
mm
Wymiary
0.000 mm
Wymiary
32.000 mm
Wymiary
64 mm
Wymiary
0.000 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0.000 mm
Wymiary
0.000 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0.000
Wymiary
780.000 mm
Wymiary
360.000 mm
Wymiary
360.000 mm
Wymiary
1195 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
125 mm
Wymiary
187 mm
Wymiary
0.000 mm
Wymiary
0.000 mm
Wymiary
0.000 mm
Wymiary
414 mm
Wymiary
mm
Wymiary
0.000 mm
Długość montażowa
0.000 mm
Wymiary
649.000 mm
Wymiary
780.000 mm
Wymiary
mm
Wymiary
0.000
Wymiary
0.000
Wymiary
0.000
Wymiary
mm
Wymiary
305.000 mm
Wymiary
305.000 mm
Wymiary
220.000 mm
Wymiary
220.000 mm
Wymiary
0.000 mm
Wymiary
220.000 mm
Wymiary
0
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Liczba otworów
0
Liczba otworów
4
Wymiary
1"
Wymiary
M8
Wymiary
M8
Wymiary
0.000 mm
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD