??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
F3070 - Sliding Unit - DME - Mat. 1.7228, 1.2344
Bill of material
F307005-80
Catalog Number
F307005-80
Description
F3070 / 5,8 SLIDE UNIT W. RETURN SPRING
Hub/Stroke Lenght
5.8 mm
Diameter D1
10.16 mm
Distance L6
4.78 mm
Height H6
9.22 mm
Width B5
4.76 mm
Height H5
3.18 mm
Width B1
19 mm
Lenght L1
13 mm
Height H1
15.88 mm
Distance L5
21.03 mm
Width B2
26 mm
Lenght L2
32 mm
Height H2
25.4 mm
Width B3
19.1 mm
Distance L3
14.5 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés