??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 30
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
F27 YC (300/540)
Lista de peças
Atmos TERA-SCH300/540-400/4-L4-YC-EN-S02-V2-IE3
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Pequeno texto
Axially spilt case pump mounted on a base frame.
Texto da proposta
Bomba centrífuga monocelular inline não auto-ferrante, com corpo separado axialmente e impulsor de aspiração de dois lados para instalação sobre uma estrutura básica. A vedação entre ambas as partes do corpo da bomba é obtida através de uma vedação de papel. A vedação do veio é assegurada por um empanque mecânico limpo ou por uma caixa de empanque refrigerada. O fornecimento realiza-se, opcionalmente, como *Agregado completo, constituído por uma bomba com acoplamento semi-elástico, proteção de acoplamento e motor, numa estrutura básica completa *Bomba com acoplamento semi-elástico, proteção de acoplamento numa estrutura básica *Bomba com extremidade do veio livre, sem estrutura básica Aplicação *Captação de água não tratada, pressurização e transporte geral em centrais elétricas, estação de tratamento de águas e redes de abastecimento de água potável municipais *Abastecimento de água de refrigeração e de água de processo industrial em centrais elétricas e instalações industriais *Irrigação na agricultura comercial *Bombagem de água de aquecimento (na Alemanha conforme VDI 2035) e misturas de água e glicol Características especiais/vantagens do produto *Funcionamento contínuo seguro para um abastecimento de água potável eficiente através de grandes redes de condutas - personalizável de acordo com as suas necessidades *Redução dos custos de energia graças ao elevado rendimento total *Simplificação e redução do processo de alinhamento graças ao acoplamento tolerante (opção) e dispositivo de ajuste do motor *Elevada segurança do funcionamento graças ao sistema hidráulico silencioso com poucas vibrações e baixo nível de ruído *Baixa tendência de cavitação graças aos valores NPSH otimizados  *Ocupa menos espaço devido à construção compacta *Também disponível como versão de água potável – opcionalmente com revestimento Ceram CT *Opcionalmente disponível com revestimento Ceram CT - para um aumento de eficiência de até 3 % *Caudal máximo de até 4500 m³/h
Designação do produto
ETIM Class (EC)
EC004577
Material da carcaça da bomba
Ferro fundido
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
Impulsor material/roda da bomba
Impulsor material/roda da bomba
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Fluxo de descarga máxima
0 m³/h
Altura estática máxima
0 m
Máx. pressão de operação
10.0 bar
Ligação elétrica
Comprimento do cabo
0 mm
Tensão nominal
V
Número de fases
Frequência
Hz
Corrente nominal
A
Potência do motor (P1)
0 kW
Potência do motor (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
Classe de isolamento acc. IEC
Velocidade de rotação
1/min
Controlo de velocidade do motor
0
Tipo de controlo de velocidade
Communication
None
Rádio padrão Bluetooth
não
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Rádio padrão WLAN 802.11
não
Radio standard 5G
não
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
não
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
não
Interface PT100 / PT1000 / PTC
não
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
não
Interface pulse counter
não
Contato livre de potencial
não
Com interface de comunicação RS-485
não
Com interface de comunicação RS-232
não
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
não
Protocolo de suporte para KNX
não
Protocolo de suporte para PROFIBUS
não
Protocolo de suporte para PROFINET IO
não
Supporting protocol for CAN/CANOpen
não
Supporting protocol for Modbus TCP
não
Supporting protocol for Modbus RTU
não
Supporting protocol for BACnet MS/TP
não
Supporting protocol for BACnet IP
não
Supporting protocol for LON/LONWorks
não
Supporting protocol for LIN Bus
não
Min. temperatura média (contínua)
-10.0 °C
Temperatura ambiente
0.0 °C
Connection on supply side
Flange
Diameter of connection on supply side
DN 400
Outer pipe diameter connection inlet side
400 mm
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Conexão 2
Flange;DN300-PN10-EN1092-2
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 300
Outer pipe diameter connection outlet side
300 mm
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Forma da flange
Flange
Grau de proteção (IP)
Forced motor cooling
0
Altura da extremidade de sucção
0.0 mm
Altura final de pressão
0.0 mm
Comprimento da pressão/sucção central
0.0 mm
Comprimento da bomba
0.0 mm
Comprimento da placa de fundação
0 mm
Largura da placa de fundação
0
Antideflagrante
0
Padrão
Classe da eficiência energética do motor
Direção de rotação
Tipo de arranque de motor
Tipo de proteção do motor
Altura da extremidade de sucção
0.0 mm
Peso
0.0 kg
Empanque mecânico
Spacer coupling
With spacer
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
11.250 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
15.000 °
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
32.000 mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
28.000 mm
Diâmetro do furo do parafuso
24.500 mm
Diâmetro do furo do parafuso
23.000 mm
Diâmetro externo da flange
565.000 mm
Diâmetro externo da flange
445.000 mm
Dimensões
DN 400
Dimensões
DN 300
Diâmetro externo do tubo, conexão
408 mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
308 mm
Espessura do lábio de vedação
4 mm
Espessura do lábio de vedação
4 mm
Círculo de inclinação
515.000 mm
Círculo de inclinação
400.000 mm
Número de orifícios dos parafusos
16.000 mm
Número de orifícios dos parafusos
12.000
Diâmetro do lábio de vedação
480 mm
Diâmetro do lábio de vedação
370 mm
Dimensões
680 mm
Dimensões
550 mm
Dimensões
0.000
Dimensões
0.000
Dimensões
375.000 mm
Dimensões
250.000 mm
Dimensões
130 mm
Dimensões
125 mm
Dimensões
0.000
Dimensões
0.000
Dimensões
290 mm
Dimensões
1"
Dimensões
1"
Dimensões
0.000
Dimensões
mm
Dimensões
0.000 mm
Dimensões
32.000 mm
Dimensões
64 mm
Dimensões
0.000 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0.000 mm
Dimensões
0.000 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0.000
Dimensões
725.000 mm
Dimensões
310.000 mm
Dimensões
310.000 mm
Dimensões
1145 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
130 mm
Dimensões
185 mm
Dimensões
0.000 mm
Dimensões
0.000 mm
Dimensões
0.000 mm
Dimensões
394 mm
Dimensões
mm
Dimensões
0.000 mm
Comprimento de construção
0.000 mm
Dimensões
584.500 mm
Dimensões
715.500 mm
Dimensões
mm
Dimensões
0.000
Dimensões
0.000
Dimensões
0.000
Dimensões
mm
Dimensões
305.000 mm
Dimensões
305.000 mm
Dimensões
220.000 mm
Dimensões
220.000 mm
Dimensões
0.000 mm
Dimensões
220.000 mm
Dimensões
0
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Número de orifícios
0
Número de orifícios
4
Dimensões
1"
Dimensões
M8
Dimensões
M8
Dimensões
0.000 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD