??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 30
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
F27 YC (300/540)
Lista de materiales
Atmos TERA-SCH300/540-400/4-L4-YC-EN-S02-V2-IE3
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Texto corto
Axially spilt case pump mounted on a base frame.
Texto tierno
Bomba centrífuga de una etapa no autoaspirante con carcasa dividida axialmente y rodete que aspira por los dos lados para el montaje sobre una bancada común. El sellado entre ambas piezas de la carcasa de la bomba se obtendrá usando una junta de papel. El sellado de eje se asegura con un cierre mecánico lavado o con un prensaestopas refrigerado. Si así lo desea, la entrega tendrá lugar como *Grupo completo, que constaría de la bomba con acoplamiento semielástico, protección del acoplamiento y motor en una misma bancada común *Bomba con acoplamiento semielástico, protección del acoplamiento en una bancada común *Bomba con extremo del eje libre, sin bancada común Aplicación *Captación de agua no tratada, aumento de presión y transporte general en centrales eléctricas, centrales hidráulicas y redes de abastecimiento de agua potable comunitarias *Suministro de agua de refrigeración y de agua para uso industrial en centrales eléctricas e instalaciones industriales *Riego en la agricultura comercial *Impulsión de agua de calefacción (en Alemania según VDI 2035) y mezclas agua-glicol Características especiales/ventajas del producto *Funcionamiento continuo fiable para un abastecimiento de agua potable eficiente en canalizaciones amplias; se puede adaptar exactamente a sus necesidades *Reducción de los costes energéticos con una eficiencia global elevada *Proceso de alineación más breve y sencillo gracias al acoplamiento tolerante (opcional) y al dispositivo de ajuste del motor *Mayor fiabilidad gracias al conjunto hidráulico silencioso con pocas vibraciones y un nivel sonoro bajo *Menor tendencia a la cavitación gracias a los valores de NPSH optimizados  *Menor necesidad de espacio gracias al diseño compacto *También disponible como ejecución de agua potable; de forma opcional, con recubrimiento CT Ceram *Disponible de forma opcional con recubrimiento CT Ceram para aumentar la eficiencia en hasta un 3 % *Caudal máximo de hasta 4500 m³/h
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC004577
Material del cuerpo de la bomba
fundición gris
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250
Material rueda ventilador/bomba
Material rueda ventilador/bomba
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Flujo volumétrico máximo
0 m³/h
Altura máxima de elevación
0 m
Máx. presión de trabajo
10.0 bar
Conexión eléctrica
Longitud de cable
0 mm
Tensión nominal
V
Número de fases
Frecuencia
Hz
Corriente nominal
A
Potencia de motor absorbida (P1)
0 kW
Potencia de salida de motor (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
Clase de aislamiento según IEC
Número de revoluciones
1/min
Regulación de la velocidad del motor
0
Modo de regulación de la velocidad
Communication
None
Estándar inalámbrico Bluetooth
no
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
no
Radio standard 5G
no
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
no
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
no
Interface PT100 / PT1000 / PTC
no
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
no
Interface pulse counter
no
Contacto de conmutación sin potencial
no
Con interfaz de comunicación RD 485
no
Con interfaz de comunicación RD 232
no
Soporta el protocolo Ethernet/IP
no
Soporta el protocolo EIB
no
Soporta el protocolo PROFIBUS
no
Soporta el protocolo PROFINET IO
no
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
Supporting protocol for Modbus TCP
no
Supporting protocol for Modbus RTU
no
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
Supporting protocol for BACnet IP
no
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
Supporting protocol for LIN Bus
no
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
-10.0 °C
Temperatura ambiente
0.0 °C
Connection on supply side
Brida
Diameter of connection on supply side
DN 400
Outer pipe diameter connection inlet side
400 mm
Etapa de presión brida
PN 10 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Conexión 2
Flange;DN300-PN10-EN1092-2
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 300
Outer pipe diameter connection outlet side
300 mm
Etapa de presión brida
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Forma de la brida
Brida
Clase de protección (IP)
Forced motor cooling
0
Altura lado de aspiración
0.0 mm
Altura lado de impulsión
0.0 mm
Longitud presión central/aspiración
0.0 mm
Longitud de la bomba
0.0 mm
Longitud de placa base
0 mm
Ancho de placa base
0
Protección contra explosiones
0
Estándar
Clase de eficiencia energética del motor
Sentido de giro
Tipo de arrancador de motor
Ejecución de la protección del motor
Altura lado de aspiración
0.0 mm
Peso
0.0 kg
Cierre mecánico
Spacer coupling
With spacer
Ángulo de la primera perforación
11.250 °
Ángulo de la primera perforación
15.000 °
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
32.000 mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
28.000 mm
Diámetro agujero para perno
24.500 mm
Diámetro agujero para perno
23.000 mm
Diámetro exterior de la brida
565.000 mm
Diámetro exterior de la brida
445.000 mm
Dimensiones
DN 400
Dimensiones
DN 300
Diámetro exterior de la toma
408 mm
Diámetro exterior de la toma
308 mm
Grosor del canto de la junta
4 mm
Grosor del canto de la junta
4 mm
Círculo graduado
515.000 mm
Círculo graduado
400.000 mm
Número de agujeros para tornillos
16.000 mm
Número de agujeros para tornillos
12.000
Diámetro del canto de la junta
480 mm
Diámetro del canto de la junta
370 mm
Dimensiones
680 mm
Dimensiones
550 mm
Dimensiones
0.000
Dimensiones
0.000
Dimensiones
375.000 mm
Dimensiones
250.000 mm
Dimensiones
130 mm
Dimensiones
125 mm
Dimensiones
0.000
Dimensiones
0.000
Dimensiones
290 mm
Dimensiones
1"
Dimensiones
1"
Dimensiones
0.000
Dimensiones
mm
Dimensiones
0.000 mm
Dimensiones
32.000 mm
Dimensiones
64 mm
Dimensiones
0.000 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0.000 mm
Dimensiones
0.000 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0.000
Dimensiones
725.000 mm
Dimensiones
310.000 mm
Dimensiones
310.000 mm
Dimensiones
1145 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
130 mm
Dimensiones
185 mm
Dimensiones
0.000 mm
Dimensiones
0.000 mm
Dimensiones
0.000 mm
Dimensiones
394 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0.000 mm
Longitud entre roscas
0.000 mm
Dimensiones
584.500 mm
Dimensiones
715.500 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0.000
Dimensiones
0.000
Dimensiones
0.000
Dimensiones
mm
Dimensiones
305.000 mm
Dimensiones
305.000 mm
Dimensiones
220.000 mm
Dimensiones
220.000 mm
Dimensiones
0.000 mm
Dimensiones
220.000 mm
Dimensiones
0
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Número de orificios
0
Número de orificios
4
Dimensiones
1"
Dimensiones
M8
Dimensiones
M8
Dimensiones
0.000 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD