??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 24
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
F25 YC (250/470)
Спецификация
Atmos TERA-SCH250/470-200/4-L4-YC-EN-S17-V2-IE3
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
производитель
WILO SE
Level Of Detail
Краткий текст
Axially spilt case pump mounted on a base frame.
Тендерный текст
Не самовсасывающий одноступенчатый центробежный насос Inline с аксиально разделенным корпусом и двусторонне всасывающим рабочим колесом для установки на фундаментной раме. Уплотнение между обеими частями корпуса насоса обеспечивается с помощью бумажной прокладки. Уплотнение вала обеспечивается промываемым торцевым или охлажденным сальниковым уплотнением. Поставка осуществляется по выбору *Комплект, состоящий из насоса с полуупругой муфтой, кожуха муфты и электродвигателя на общей фундаментной раме *Насос с полуупругой муфтой, кожухом муфты на общей фундаментной раме *Насос со свободным концом вала, без фундаментной рамы Применение *Водозабор, повышение давления и общая транспортировка воды на электростанциях, водопроводных станциях и в коммунальных сетях снабжения питьевой водой *Система снабжения технической и охлаждающей водой электростанций и промышленных сооружений *Ирригация в коммерческом сельском хозяйстве *Перекачивание воды в системах отопления (в Германии согласно VDI 2035) и водогликолевых смесей Особенности/Преимущества продукта *Надежный длительный режим работы для эффективного снабжения питьевой водой через обширные сети трубопроводов — возможность индивидуализации в точном соответствии с вашими требованиями *Снижение расходов на энергию за счет высокого общего КПД *Упрощение и сокращение процесса выверки благодаря муфте с приемлемыми допусками (опция) и устройству для регулировки двигателя *Повышенная надежность эксплуатации благодаря плавно работающей гидравлике с небольшими вибрациями и низким уровнем шума *Пониженная склонность к кавитации за счет оптимизированных значений NPSH  *Уменьшенная потребность в пространстве благодаря компактной конструкции *Также предлагается в виде исполнения для питьевой воды — дополнительно с покрытием Ceram CT *Дополнительно предлагается с покрытием Ceram CT — для повышения эффективности до 3 % *Максимальная подача до 4500 м³/ч
Обозначение изделия
ETIM Class (EC)
EC004577
Материал корпуса насоса
Серый чугун
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
Материал лопастного колеса/насоса
Материал лопастного колеса/насоса
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Макс. производительность
0 m³/h
Макс. напор
0 m
Макс. рабочее давление
10.0 bar
Электрич. подключение
Длина кабеля
0 mm
Номин. напряжение
400.000 V
Количество фаз
3.000
Частота
50 Hz
Номин. ток
A
Потребляемая мощность двигателя (P1)
0 kW
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
Класс изоляции по IEC
F
Частота вращения
1450.0 1/min
Управление скоростью двигателя
0
Тип управления скоростью
регулируемый фиксированными шагами
Communication
None
Радиостандарт Bluetooth
нет
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Радиостандарт WLAN 802.11
нет
Radio standard 5G
нет
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
Нет
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
Нет
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Нет
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Нет
Interface pulse counter
Нет
Контакт беспотенциального выключателя
нет
С коммуникационным интерфейсом RS-485
Нет
С коммуникационным интерфейсом RS-232
Нет
Поддержка протокола EtherNet/IP
Нет
Поддержка протокола KNX
Нет
Поддержка протокола PROFIBUS
Нет
Поддержка протокола PROFINET IO
Нет
Supporting protocol for CAN/CANOpen
Нет
Supporting protocol for Modbus TCP
Нет
Supporting protocol for Modbus RTU
Нет
Supporting protocol for BACnet MS/TP
нет
Supporting protocol for BACnet IP
нет
Supporting protocol for LON/LONWorks
нет
Supporting protocol for LIN Bus
Нет
Cредняя температура (непрерывная)
-10.0 °C
Температура эксплуатации
0.0 °C
Connection on supply side
Фланец
Diameter of connection on supply side
DN 350
Outer pipe diameter connection inlet side
350 mm
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Присоединение 2
Flange;DN250-PN10-EN1092-2
Diameter of connection on delivery side
DN 250
Outer pipe diameter connection outlet side
250 mm
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Форма фланца
Фланец
Степень защиты (IP)
IP55
Forced motor cooling
0
Высота приемного конца
mm
Высота раздающего конца
mm
Расстояние между осями всасывающего/нагнетательного патрубка
327.5 mm
Длина насоса
mm
Длина плиты фундамента
0 mm
Ширина плиты фундамента
mm
Взрывозащищенный
0
Стандарт
Стандарт
Класс эффективности электродвигателя
IE3
Направление вращения
По часовой стрелке
Тип пускового устройства двигателя
Прямой пуск от сети (DOL)
Тип защиты мотора
интегрировано
Высота приемного конца
mm
Вес
kg
Торцевое уплотнение
Spacer coupling
With spacer
Угол к первой скважине
11.250 °
Угол к первой скважине
15.000 °
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
30.000 mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
28.000 mm
Диаметр скважины
23.000 mm
Диаметр скважины
23.000 mm
Наружный диаметр фланца
505.000 mm
Наружный диаметр фланца
395.000 mm
Размеры
DN 350
Размеры
DN 250
Наружный диаметр соединения трубы
358 mm
Наружный диаметр соединения трубы
258 mm
Толщина уплотняющей кромки
4 mm
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
Диаметр шага
460.000 mm
Диаметр шага
350.000 mm
Количество отверстий под болты
16.000 mm
Количество отверстий под болты
12.000
Диаметр уплотняющей кромки
429 mm
Диаметр уплотняющей кромки
319 mm
Размеры
550 mm
Размеры
450 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
300.000 mm
Размеры
200.000 mm
Размеры
125 mm
Размеры
100 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
280.5 mm
Размеры
1"
Размеры
1"
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
28.000 mm
Размеры
59 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
630.000 mm
Размеры
280.000 mm
Размеры
280.000 mm
Размеры
978 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
135 mm
Размеры
185 mm
Размеры
mm
Размеры
25.000 mm
Размеры
25.000 mm
Размеры
280.5 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Монтажная длина
327.500 mm
Размеры
586.000 mm
Размеры
703.000 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
300.000 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
210.000 mm
Размеры
210.000 mm
Размеры
135.000 mm
Размеры
135.000 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
0
Размеры
mm
Размеры
mm
Количество отверстий
Количество отверстий
4
Размеры
1"
Размеры
M8
Размеры
M8
Размеры
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей