??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 18
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
F24A6 & F24S6 - Precision Spur Gears - 24 Pitch - 3/8" Bore - 1/4" Face - AGMA Quality 10 - Flat Hubless Style - 20° Pressure Angle
Bill of material
F24A6-96
Product No.
Description
HUBLESS SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Diametrical Pitch
24
Pressure Angle
20 °
Number of Teeth
Pitch Diameter
Дюйм
Outside Diameter
Дюйм
Bore
0.3748 Дюйм
Face Width
1/4 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей