P24A66-96 (1)
WMBerg
INCH
Gears
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/spur_gears/b23.prj},{NB=P24A66-96_(1)},{PN=P24A66-96},{LOD=1},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B23},{MAT=Aluminum Red Anodized },{DP=24},{PA=20},{N=96},{LOD1=1,'Low',2,'High'},{PD=4.0000},{OD=4.083},{B=0.250},{FW=1/4},{FW1=0.2500},{SL=1/4},{HD=0.750},{PSTOL=0.0010},{B1=0.7500},{B2=0.1250},{H=0.5000},{TYP=2.0000},{MM=0.052}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 61
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
F24A & P24A - Spur Gears - 24 Pitch - 1/4",3/8" and 1/2" Bore - 1/4" Face - AGMA Quality 8 - Aluminum, Red Anodized - 20° Pressure Angle
Bill of material
P24A66-96_(1)
Product No.
P24A66-96
P24A66-96
Level of Details
Low
High
Low
High
Description
PIN HUB SPUR GEAR
PIN HUB SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Aluminum Red Anodized
Diametrical Pitch
24
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
96
96
Pitch Diameter
4.0000
4.0000
인치
Outside Diameter
4.083
4.083
인치
Bore
0.250
0.250
인치
Face Width
1/4
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성