??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
F22 YA (250/360)
Nomenclature
Atmos TERA-SCH250/360-55/4-L4-YA-EN-S17-V2-IE3
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Fabricant
WILO SE
Level Of Detail
texte court
Axially spilt case pump mounted on a base frame.
texte d'appel d'offres
Pompe centrifuge en ligne non autoamorçante, monocellulaire, avec corps à fente axiale et roue d'aspiration à double face pour installation sur un bâti de base. L'étanchéité entre les deux parties du corps de la pompe est assurée par un joint en papier. L'étanchéité de l'arbre est assurée par une garniture mécanique rincée ou par une boîte de garniture de presse-étoupe refroidie. La livraison s'effectue au choix comme *Groupe complet, composé de la pompe avec accouplement semi-élastique, protecteur d'accouplement et moteur sur un bâti de base commun *Pompe avec accouplement semi-élastique, protection d'accouplement sur un bâti de base *Pompe à bout d'arbre nu, sans bâti de base Utilisation *Captage d'eau brute, surpression collective et transport général dans les centrales électriques, les stations de pompage et les réseaux de distribution d'eau potable municipaux *Eau sanitaire et de refroidissement dans les centrales électriques et l'industrie *Irrigation dans l'agriculture commerciale *Pompage d'eau de chauffage (en Allemagne, conformément à VDI 2035) et de mélanges eau-glycol Particularités/Avantages *Fonctionnement continu fiable pour une distribution efficiente d'eau potable dans de vastes réseaux de distribution d'eau – Produit configurable pour répondre à vos besoins *Réduction des coûts énergétiques grâce à une efficience globale élevée *Procédure d'alignement pompe-moteur simplifiée grâce à un accouplement à grande tolérance (en option) et au dispositif de réglage de la position du moteur *Sécurité de fonctionnement accrue grâce à une nouvelle hydraulique optimisée réduisant les vibrations et le niveau sonore *Réduction du phénomène de cavitation grâce à des performances NPSH optimisées  *Encombrement réduit grâce à un design compact *Disponible également en version Eau potable – Revêtement Ceram-CT en option *Disponible avec un revêtement Ceram-CT en option – Rendement amélioré jusqu'à 3 % *Débit maximal jusqu'à 4500 m³/h
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC004577
matériau corps de pompe
Fonte grise
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250
matériau de la turbine/roue de pompe
matériau de la turbine/roue de pompe
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
volume refoulé max.
0 m³/h
hauteur d’élévation max.
0 m
pression de travail max.
10.0 bar
raccordement électrique
2 x M63x1.5
longueur du câble
0 mm
tension assignée
400.000 V
nombre de phases
3.000
fréquence
50 Hz
courant nominal
A
puissance électrique du moteur (P1)
0 kW
puissance électrique du moteur (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
classe d’isolation selon IEC
F
régime
1450.0 1/min
moteur à régulation du régime
0
type de réglage de vitesse
régulé en pas fixes
Communication
None
Bluetooth standardi
non
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
non
Radio standard 5G
non
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
non
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
non
Interface PT100 / PT1000 / PTC
non
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
non
Interface pulse counter
non
contact de commutation hors tension
non
avec interface de communication RS-485
non
avec interface de communication RS-232
non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
non
supporte le protocole KNX
non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
Supporting protocol for CAN/CANOpen
non
Supporting protocol for Modbus TCP
non
Supporting protocol for Modbus RTU
non
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
non
Supporting protocol for BACnet IP
non
Supporting protocol for LON/LONWorks
non
Supporting protocol for LIN Bus
non
température moyenne (permanente)
-10.0 °C
température ambiante
0.0 °C
raccord côté d’alimentation
Bride
diamètre raccordement côté alimentation
DN 300
diamètre raccordement côté alimentation
300 mm
pression nominale de bride
PN 10 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
type raccordement 2
Flange;DN250-PN10-EN1092-2
diamètre raccordement côté refoulement
DN 250
diamètre raccordement côté refoulement
250 mm
pression nominale de bride
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
forme de la plage
Bride
indice de protection (IP)
IP55
refroidissement forcé du moteur
0
hauteur côté d’aspiration
395.0 mm
hauteur bride de refoulement
395.0 mm
longueur centre refoulement/aspiration
315.0 mm
longueur de pompe
mm
longueur dalle de fondation
0 mm
largeur dalle de fondation
866.0 mm
antidéflagration
0
Standard
Standard
Classe d’efficacité du moteur
IE3
sens de rotation
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
type de starter moteur
Direct en ligne (DOL)
finition de la protection du moteur
intégré
hauteur côté d’aspiration
690.0 mm
poids
kg
Garniture mécanique
Spacer coupling
With spacer
Angle par rapport à la première sonde
15.000 °
Angle par rapport à la première sonde
15.000 °
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
28.000 mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
28.000 mm
diamètre du trou de boulon
23.000 mm
diamètre du trou de boulon
23.000 mm
diamètre externe de la bride
445.000 mm
diamètre externe de la bride
395.000 mm
Dimensions
DN 300
Dimensions
DN 250
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
308 mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
258 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
4 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
compas à pointe sèche
400.000 mm
compas à pointe sèche
350.000 mm
nombre de trous de vis
12.000 mm
nombre de trous de vis
12.000
Diamètre de l'arête d'étanchéité
370 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
319 mm
Dimensions
520 mm
Dimensions
360 mm
Dimensions
818.500 mm
Dimensions
866.000 mm
Dimensions
300.000 mm
Dimensions
150.000 mm
Dimensions
100 mm
Dimensions
95 mm
Dimensions
930.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
221.5 mm
Dimensions
1"
Dimensions
1"
Dimensions
24.000 mm
Dimensions
63.000 mm
Dimensions
278.000 mm
Dimensions
21.000 mm
Dimensions
39 mm
Dimensions
mm
Dimensions
995 mm
Dimensions
690.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
395 mm
Dimensions
395 mm
Dimensions
120.000 mm
Dimensions
550.000 mm
Dimensions
255.000 mm
Dimensions
255.000 mm
Dimensions
855 mm
Dimensions
270 mm
Dimensions
295 mm
Dimensions
130 mm
Dimensions
155 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
20.000 mm
Dimensions
221.5 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Entraxe
315.000 mm
Dimensions
488.000 mm
Dimensions
589.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
2020.000 mm
Dimensions
300.000 mm
Dimensions
710.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
210.000 mm
Dimensions
210.000 mm
Dimensions
135.000 mm
Dimensions
135.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
500.000 mm
Dimensions
0
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Nombre de perçages
6
Nombre de perçages
4
Dimensions
1"
Dimensions
M8
Dimensions
M8
Dimensions
140.000 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés