??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 30
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
F21 YC
Stückliste
Atmos TERA-SCH200/420-160/4-L4-YC-EN-S02-V2-IE3
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Hersteller
WILO SE
Level Of Detail
Kurztext
Pumpe mit axial geteiltem Pumpengehäuse auf Grundrahmen montiert
Ausschreibungstext
Normalsaugende, einstufige Inline-Kreiselpumpe mit axial geteiltem Gehäuse und doppelseitig saugendem Laufrad zur Aufstellung auf einem Grundrahmen. Die Abdichtung zwischen den beiden Teilen des Pumpengehäuses erfolgt mit einer Papierdichtung. Die Wellenabdichtung wird mit einer gespülten Gleitringdichtung oder mit einer gekühlten Stopfbuchspackung sichergestellt. Die Lieferung erfolgt wahlweise als *Komplettaggregat, bestehend aus Pumpe mit halbelastischer Kupplung, Kupplungsschutz und Motor auf einer gemeinsamen Grundrahmen *Pumpe mit halbelastischer Kupplung, Kupplungsschutz auf einem Grundrahmen *Pumpe mit freiem Wellenende, ohne Grundrahmen Einsatz *Rohwasserentnahme, Druckerhöhung und allgemeiner Transport in Kraftwerken, Wasserwerken und kommunalen Trinkwasserversorgungsnetzen *Kühl- und Brauchwasserversorgung in Kraftwerken und Industrieanlagen *Bewässerung in der kommerziellen Landwirtschaft *Förderung von Heizungswasser (in Deutschland gemäß VDI 2035) und Wasser-Glykol-Mischungen Besonderheiten/Produktvorteile *Zuverlässiger Dauerbetrieb für eine effiziente Trinkwasserversorgung über weitläufige Leitungsnetze - kann exakt auf Ihre Anforderungen angepasst werden *Senkung der Energiekosten durch hohen Gesamtwirkungsgrad *Vereinfachung und Verkürzung des Ausrichtungsvorgangs dank toleranter Kupplung (Option) und Motoreinstellvorrichtung *Erhöhte Betriebssicherheit dank laufruhiger Hydraulik mit geringen Vibrationen und geringem Geräuschpegel *Verringerte Kavitationsneigung durch optimierte NPSH-Werte  *Geringerer Platzbedarf durch kompakte Bauweise *Auch als Trinkwasserausführung erhältlich – optional mit Ceram-CT-Beschichtung *Optional mit Ceram-CT-Beschichtung erhältich - für eine Effizienzsteigerung von bis zu 3 % *Maximale Fördermenge von bis zu 4500 m³/h
Produktbezeichnung
ETIM Class (EC)
EC004577
Werkstoff des Pumpengehäuses
Grauguss
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
Max. Pumpvolumen
0 m³/h
Max. Förderhöhe
0 m
Max. Arbeitsdruck
10.0 bar
Elektrischer Anschluss
2 x M63x1.5
Kabellänge
0 mm
Bemessungsspannung
400.000 V
Anzahl der Phasen
3.000
Frequenz
50 Hz
Nennstrom
A
Aufgenommene Motorleistung (P1)
0 kW
Motorausgangsleistung (P2)
kW
Mindesteffizienzindex (MEI)
0
Isolationsklasse nach IEC
F
Drehzahl
1450.0 1/min
Drehzahlregelung Motor
0
Art der Drehzahlregelung
in festen Schritten geregelt
Kommunikation
None
Funkstandard Bluetooth
nein
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
Funkstandard 2G / 3G / 4G
nein
Funkstandard 5G
nein
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
nein
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
nein
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
nein
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
nein
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
nein
Potentialfreier Schaltkontakt
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
nein
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
nein
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
nein
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
nein
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
-10.0 °C
Umgebungstemperatur
0.0 °C
Anschluss Einlassseite
Flansch
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 300
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
300 mm
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 10 bar
Anschlussstandard Einlass
EN 1092-2
Anschluss Auslassseite
Flange;DN200-PN10-EN1092-2
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 200
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
200 mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 10 bar
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
Flanschform
Flansch
Schutzart (IP)
IP55
Verstärkte Motorkühlung
0
Höhe Ansaugseite
400.0 mm
Höhe Druckseite
400.0 mm
Länge Mitte Druck-/Sauganschluss
325.0 mm
Pumpenlänge
mm
Länge Grundplatte
0 mm
Breite Grundplatte
mm
Explosionsgeschützt
0
Standard-Motor
Standard-Motor
Motor-Energieeffizienzklasse
IE3
Drehrichtung
im Uhrzeigersinn
Art des Motorstarters
Direkt (DOL)
Ausführung des Motorschutzes
integriert
Höhe der Klappe
695.0 mm
Gewicht
kg
Gleitringdichtung
Ausbaukupplung
Mit Distanzstück
Winkel zum ersten Bolzenloch
15.000 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.500 °
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
28.000 mm
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
26.000 mm
Durchmesser Bolzenloch
23.000 mm
Durchmesser Bolzenloch
23.000 mm
Außendurchmesser Flansch
445.000 mm
Außendurchmesser Flansch
340.000 mm
Abmessungen
DN 300
Abmessungen
DN 200
Rohraußendurchmesser Anschluss
308 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
208 mm
Stärke Dichtkante
4 mm
Stärke Dichtkante
3 mm
Teilkreis
400.000 mm
Teilkreis
295.000 mm
Anzahl der Schraublöcher
12.000 mm
Anzahl der Schraublöcher
8.000
Durchmesser Dichtkante
370 mm
Durchmesser Dichtkante
266 mm
Abmessungen
525 mm
Abmessungen
390 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
294.000 mm
Abmessungen
160.000 mm
Abmessungen
105 mm
Abmessungen
100 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
280 mm
Abmessungen
1"
Abmessungen
1"
Abmessungen
24.000 mm
Abmessungen
63.000 mm
Abmessungen
318.000 mm
Abmessungen
28.000 mm
Abmessungen
49 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
985 mm
Abmessungen
695.000 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
400 mm
Abmessungen
400 mm
Abmessungen
120.000 mm
Abmessungen
550.000 mm
Abmessungen
255.000 mm
Abmessungen
255.000 mm
Abmessungen
840 mm
Abmessungen
260 mm
Abmessungen
325 mm
Abmessungen
115 mm
Abmessungen
180 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
25.000 mm
Abmessungen
329 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Baulänge
325.000 mm
Abmessungen
493.000 mm
Abmessungen
622.000 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
300.000 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
210.000 mm
Abmessungen
210.000 mm
Abmessungen
170.000 mm
Abmessungen
170.000 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
500.000 mm
Abmessungen
0
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Anzahl der Bohrungen
6
Anzahl der Bohrungen
4
Abmessungen
1"
Abmessungen
M8
Abmessungen
M8
Abmessungen
140.000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen