??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 30
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
F21 YC (200/420)
Lista materiałowa
Atmos TERA-SCH200/420-160/4-L4-YC-EN-S02-V2-IE3
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Producent
WILO SE
Level Of Detail
Krótki tekst
Axially spilt case pump mounted on a base frame.
Tekst przetargu
Jednostopniowa pompa wirowa inline bez funkcji samozasysającej z osiowo dzieloną obudową i dwustronnie ssącym wirnikiem do montażu na ramie głównej. Uszczelnienie między kołnierzami obydwu części korpusu pompy zapewnia uszczelka papierowa. Uszczelnienie wału zapewnia płukane uszczelnienie mechaniczne lub chłodzone uszczelnienie dławnicowe. Produkt dostarczany jest w jednym z wariantów do wyboru *Kompletne urządzenie, złożone z pompy ze sprzęgłem półelastycznym, osłoną sprzęgła i silnikiem na wspólnej ramie głównej *Pompa ze sprzęgłem półelastycznym, osłoną sprzęgła na ramie głównej *Pompa z wolnym końcem wału, bez ramy głównej Zastosowanie *Pobór wody nieuzdatnionej, podwyższanie ciśnienia i ogólny transport w elektrowniach, wodociągach i komunalnych sieciach zaopatrzenia w wodę użytkową *Zasilanie w wodę przemysłową i chłodzącą w elektrowniach i urządzeniach przemysłowych *Nawadnianie w komercyjnej gospodarce rolnej *Tłoczenie wody grzewczej (w Niemczech według VDI 2035) oraz mieszanin wody z glikolem Cechy szczególne/zalety produktu *Niezawodna, ciągła praca w celu zapewnienia efektywnego zaopatrzenia w wodę użytkową poprzez rozległe sieci rurociągów - precyzyjnie dostosowana do indywidualnych wymagań *Redukcja kosztów energii poprzez wysoką sprawność ogólną *Uproszczenie i skrócenie procesu osiowania dzięki zastosowaniu tolerancyjnego sprzęgła (opcja) i urządzenia do regulacji silnika *Zwiększona niezawodność pracy dzięki płynnie pracującej hydraulice o niskich wibracjach i niskim poziomie natężenia hałasu *Zmniejszona tendencja do kawitacji dzięki zoptymalizowanym wartościom NPSH  *Mniejsze zapotrzebowanie na miejsce dzięki kompaktowej konstrukcji *Dostępna również w wersji z wodą użytkową – opcjonalnie z powłoką Ceram-CT *Opcjonalnie dostępny z powłoką Ceram-CT – dla zwiększenia wydajności do 3% *Maksymalny przepływ do 4500 m³/h
Nazwa produktu
ETIM Class (EC)
EC004577
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
Materiał wirnika
Materiał wirnika
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
0 m³/h
Maksymalna wysokość podnoszenia
0 m
Maks. ciśnienie robocze
10.0 bar
Podłączenie elektryczne
2 x M63x1.5
Długość kabla
0 mm
Zakres napięcia znamionowego
400.000 V
Liczba faz
3.000
Częstotliwość
50 Hz
Prąd znamionowy
A
Pobór mocy silnika (P1)
0 kW
Moc oddawana silnika (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
Klasa izolacji wg IEC
F
Prędkość obrotowa
1450.0 1/min
Regulacja obrotów silnika
0
Sposób regulacji prędkości obrotowej
regulowany w stałych krokach
Communication
None
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
nie
Radio standard 5G
nie
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
nie
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
nie
Interface PT100 / PT1000 / PTC
nie
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
nie
Interface pulse counter
nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
nie
Obsługa protokołu KNX
nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
nie
Supporting protocol for CAN/CANOpen
nie
Supporting protocol for Modbus TCP
nie
Supporting protocol for Modbus RTU
nie
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nie
Supporting protocol for BACnet IP
nie
Supporting protocol for LON/LONWorks
nie
Supporting protocol for LIN Bus
nie
Temperatura medium (ciągła)
-10.0 °C
Temperatura otoczenia
0.0 °C
Przyłącze od strony zasilającej
Kołnierz
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 300
Średnica przyłącza od strony zasilającej
300 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Połączenie 2
Flange;DN200-PN10-EN1092-2
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 200
Średnica przyłącza od strony tłocznej
200 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Kształt końcówki
Kołnierz
Stopień ochrony (IP)
IP55
Wymuszone chłodzenia silnika
0
Wysokość części zasysającej
400.0 mm
Wysokość części tłoczącej
400.0 mm
Odległość między osiami przyłącza ssawnego/tłocznego
325.0 mm
Długość pompy
mm
Długość podstawy
0 mm
Szerokość podstawy
mm
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
Standard
Standard
Klasa sprawności energetycznej silnika
IE3
Kierunek obrotów
Zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Rodzaj układu rozruchowego
Bezpośrednio online (DOL)
Rodzaj ochrony silnika
zintegrowany
Wysokość części zasysającej
695.0 mm
Ciężar
kg
Uszczelnienie mechaniczne
Spacer coupling
With spacer
Kąty do pierwszego odwiertu
15.000 °
Kąty do pierwszego odwiertu
22.500 °
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
28.000 mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
26.000 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
23.000 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
23.000 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
445.000 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
340.000 mm
Wymiary
DN 300
Wymiary
DN 200
Średnica zewnętrzna rury połączenia
308 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia
208 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
4 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
Średnica podziałowa
400.000 mm
Średnica podziałowa
295.000 mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
12.000 mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8.000
Średnica krawędzi uszczelniającej
370 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
266 mm
Wymiary
525 mm
Wymiary
390 mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
294.000 mm
Wymiary
160.000 mm
Wymiary
105 mm
Wymiary
100 mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
280 mm
Wymiary
1"
Wymiary
1"
Wymiary
24.000 mm
Wymiary
63.000 mm
Wymiary
318.000 mm
Wymiary
28.000 mm
Wymiary
49 mm
Wymiary
mm
Wymiary
985 mm
Wymiary
695.000 mm
Wymiary
mm
Wymiary
400 mm
Wymiary
400 mm
Wymiary
120.000 mm
Wymiary
550.000 mm
Wymiary
255.000 mm
Wymiary
255.000 mm
Wymiary
840 mm
Wymiary
260 mm
Wymiary
325 mm
Wymiary
115 mm
Wymiary
180 mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
25.000 mm
Wymiary
329 mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Długość montażowa
325.000 mm
Wymiary
493.000 mm
Wymiary
622.000 mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
300.000 mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
210.000 mm
Wymiary
210.000 mm
Wymiary
170.000 mm
Wymiary
170.000 mm
Wymiary
mm
Wymiary
500.000 mm
Wymiary
0
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Liczba otworów
6
Liczba otworów
4
Wymiary
1"
Wymiary
M8
Wymiary
M8
Wymiary
140.000 mm
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD